Preventa Safety detection
    product or component type
    Safety module
    safety module name
    XPSCM
    0
    For monitoring of single beam photo-electric sensor
    функция на модула
    Built-in muting
    Ниво на безопасност
    Can reach category 2 with the appropriate control system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach SILCL 1 with the appropriate control system and correctly wired в съответствие с EN/IEC 62061
    Can reach PL = c with the appropriate control system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Данни за безопасност
    MTTFd = 16.6 години в съответствие с EN/ISO 13849-1
    DC = 95.5 % в съответствие с EN/ISO 13849-1
    PFH = 3.12E-7 1/h в съответствие с EN/IEC 61508
    PFHd = 3.12E-7 1/h в съответствие с EN/IEC 62061
    брой входове
    2 MA, MB) за muting function
    4 Z1, Z2, Z3, Z4) за сензор
    Входно напражение
    24 V DC за сензор
    24 V DC U+, U-) за muting function
    Входна съвместимост
    XC limit switch за muting function
    XU2M18PP340... за muting function
    XU2S18PP340... (infrared) за сензор
    XU9M18PP340... за muting function
    Свързване - клеморед
    Captive screw clamp terminals, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² Твърд или гъвкав Без кабелен накрайник
    Captive screw clamp terminals, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² Гъвкав with cable end, with bezel
    Captive screw clamp terminals, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² Гъвкав with cable end, without bezel
    Captive screw clamp terminals, 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² Твърд или гъвкав Без кабелен накрайник
    Captive screw clamp terminals, 2 x 0.25...2 x 1 mm² Гъвкав with cable end, without bezel
    Captive screw clamp terminals, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² Гъвкав with cable end, with double bezel
    тип на изходния сигнал
    Реле 2 NO (13-14, 23-24), volt-free
    number of additional circuits
    0
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC - 20...20 %
    Допълнителни устройства
    Захранване на сензора
    U+, U-: 24 V DC
    maximum supply current for sensors
    200 mA
    Входен ток
    200 mA за muting function
    synchronisation time between inputs
    3 s (+/- 20 %) for the activation of the MA/MB muting signal
    muting maximum duration
    60 s (- 10...30 %)
    maximum line resistance
    10 Ohm за захранване на сензора
    Изключвателна способност
    180 VA задържане AC-15 C300 Изход на реле
    1800 VA inrush AC-15 C300 Изход на реле
    Изключвателна способност
    20 mA при 24 V за solid state output
    1,5 A при 24 V (DC-13)50 ms за Изход на реле
    Номинален параметър на предпазителя
    4 A gG за Изход на реле в съответствие с DIN VDE 0660 part 200
    4 A gG за Изход на реле в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    6 A fast blow за Изход на реле в съответствие с DIN VDE 0660 part 200
    6 A fast blow за Изход на реле в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    minimum output current
    10 mA за Изход на реле
    Минимално изходно напрежение
    17 V за Изход на реле
    maximum response time on input open
    25 ms
    Локална сигнализация
    1 LED electronic internal fuse status
    1 LED restarting
    1 LED safety outputs closed
    1 LED safety outputs open
    1 incandescent lamp muting 4…6,5 W
    output thermal current
    5.6 A per relay
    11 А максимум
    maximum power consumption in W
    15 W
    Тип защита
    Electronic internal fuse
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V 2) в съответствие с DIN VDE 0110 parts 1 and 2
    300 V 2) в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV III в съответствие с DIN VDE 0110 parts 1 and 2
    4 kV III в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Околна среда
    Температура на околния въздух при работа
    -10…55 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…85 °C
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 60529 (Клеморед)
    IP40 в съответствие с IEC 60529 (Табло)
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
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Preventa safety modules XPSCM For monitoring single-beam photo-electric sensors with a test input associated with a built-in “muting” function (Версия 1.0)
    Safety light curtains Preventa XUSL (Версия 3.0)
    Дата 19-3-20
    Размер 6.4 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for XPSCM1144: module XPS-CM - single-beam photo-electric sensors - 24 V DC (Версия 1.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPSCM Type Examination (Версия 1.0)
    Дата 15-10-19
    Размер 121.5 KB
    CCC_2007010303245539_Certificate_XPSAC_valid_20200227 (Версия 1.1)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPSCM1144. Safety modules for the monitoring photo-electric sensors (Версия 00)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Preventa DoC XPSCM (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 530.3 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPS... Preventa Safety Module, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPS... Preventa Safety Module, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)