Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Preventa Safety automation
    product or component type
    Preventa safety module
    safety module name
    XPSLCM
    0
    For the muting function of type 2 and type 4 safety light curtains monitored
    функция на модула
    Muting
    Ниво на безопасност
    Can reach PL = e with the appropriate control system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach category 4 with the appropriate control system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach SILCL 3 with the appropriate control system and correctly wired в съответствие с EN/IEC 62061
    Данни за безопасност
    PFHd = 6.42E-9...5.03E-8 1/h в съответствие с EN/IEC 62061
    B10d = 800000 в съответствие с EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 26...100 years в съответствие с EN/ISO 13849-1
    DC = 96.2...98.9 % в съответствие с EN/ISO 13849-1
    synchronisation time between inputs
    4 s на muting
    Свързване - клеморед
    Винтова клема
    тип на изходния сигнал
    2 Реле, 2 A при 24 V
    number of additional circuits
    1 solid state PNP (NO), 100 mA за статус на 24 V
    1 solid state PNP (NO), 20,8…208 mA за лампа на 24 V
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC - 20...20 %
    Допълнителни устройства
    muting maximum duration
    30 s or unlimited
    Маркировка
    CE
    maximum power consumption in W
    5 W
    maximum number of controlled devices
    1
    брой входове
    2 (per muting function)
    Захранване на сензора
    24 V
    maximum sensor supply current
    10 mA
    Входна съвместимост
    Through beam photoelectric sensor dark-on operate(PNP)
    Polarised reflex photoelectric sensor
    Reflex photoelectric sensor
    maximum response time on input open
    20 ms
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V в съответствие с EN 50178
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV II в съответствие с EN 50178
    Локална сигнализация
    6 LEDs
    Монтажна подпора
    35 mm симетрични DIN шина
    Дълбочина
    114,5 mm
    Височина
    99 mm
    Широчина
    35 mm
    тегло на продукта
    0,15 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN/ISO 13849-1
    EN/IEC 62061
    Продуктови сертификати
    TÜV
    CULus
    Степен на защита IP
    IP2x в съответствие с IEC 60529
    Температура на околния въздух при работа
    0…55 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…70 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Safety light curtains Preventa XUSL (Версия 3.0)
    Дата 19-3-20
    Размер 6.4 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPSLCMUT1160 Muting Safety Module for Safety Light Curtains, User Manual (Версия 01)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for XPSLCMUT1160: Module XPSLC - Monitoring mute function safety light curtain - type2, type4 (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPSLCMUT1160 mute module (Версия 1.1)
    Дата 16-1-31
    Размер 142 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPSLCMUT1160 Muting safety module for safety light curtains, Instruction Sheet (Версия 00)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPSLCMUT1160 muting controller (Версия 2.0)
    Дата 16-4-26
    Размер 554.2 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUSL4E..., XUSL2E..., XUSL4M... Safety Light Curtain, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUSL4E..., XUSL2E... Safety Light Curtain, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)