Preventa Safety automation
    product or component type
    Configurable safety controller
    safety module name
    XPSMC
    safety use category
    Category 4 maximum в съответствие с EN 954-1/EN/ISO 13849-1
    PLE maximum в съответствие с EN/ISO 13849-1
    SIL 3 maximum в съответствие с IEC 61508
    Тип стартиране
    Configurable
    Стандарти
    EN 954-1/EN/ISO 13849-1
    EN/IEC 61496-1
    EN/IEC 60947-5-1
    IEC 61508
    EN 1760-1/ISO 13856-1
    EN 574/ISO 13851
    EN/IEC 60204-1
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    TÜV
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC - 20...20 %
    брой входове
    32
    Протокол на комуникационния порт
    Modbus с 1 RJ45 порт(ове), Serial link 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps or 19200 bps
    Ниво на безопасност
    Can reach PL e/category 4 в съответствие с EN 954-1/EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 в съответствие с IEC 61508
    Допълнителни устройства
    функция на модула
    Dynamic monitoring of hydraulic valves on linear presses
    Eccentric press
    Emergency stop monitoring, with or without time delay, 1 or 2-channel wiring
    Enabling switch monitoring, 2 or 3 contacts
    Foot switch monitoring
    Guard monitoring for injection presses and blowing machines
    Guard monitoring with 1 or 2 limit switches
    Hydraulic press
    Magnetic switch monitoring
    Monitoring safety stop at top dead centre on eccentric press
    Muting function of light curtains
    Position selector
    Safety mat monitoring
    Safety time delays
    Shaft/chain breaking monitor
    Zero speed detection
    Light curtain monitoring category 4 в съответствие с EN/IEC 61496
    Two-hand control category 3 в съответствие с EN 574/ISO 13851
    synchronisation time between inputs
    Depending on configuration selected
    Консумация на енергия в W
    12 W
    input protection type
    External fuse 16 A
    [Uc] Управляващо напрежение
    28.8 V
    maximum line resistance
    100 Ohm <2000 m
    тип на изходния сигнал
    2 релета, 2 NO contacts (4 NO total)
    Твърдо състояние, 6, volt-free
    Изключвателна способност
    180 VA задържане AC-15 C300 Изход на реле
    1800 VA inrush AC-15 C300 Изход на реле
    Изключвателна способност
    2 A при 24 V за static output circuit
    1,5 A при 24 V (DC-13)50 ms за Изход на реле
    output thermal current
    4 A for both outputs simultaneously
    6 A for 1 output and 2 A for the other за Изход на реле
    Номинален термичен ток
    16 A за Изход на реле
    6,5 A за static output circuit
    Номинален параметър на предпазителя
    16 A gL за Захранваща мощност
    4 A gL за Изход на реле
    6 A fast blow за Изход на реле
    minimum output current
    10 mA за Изход на реле
    Минимално изходно напрежение
    17 V за Изход на реле
    Време за реакция
    Configurable : 20 ms or 30 ms with software XPSMCWIN
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V 2) в съответствие с IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 part 1
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV III в съответствие с IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 part 1
    Вид достъп
    Slave
    exchange size
    14 words
    Брой адреси
    1…247 за Modbus
    съответствие
    Четен за Modbus
    НЕ за Modbus
    Нечетен за Modbus
    Формат на данните
    1 start bit/8 data bits
    1 stop bit четен или нечетен
    2 stop bits without parity
    RTU (Remote Terminal Unit) mode
    supported modbus function
    01: 8-bit output data/32-bit input data
    02: 32-bit input data/8-bit output data
    03: information and errors
    Локална сигнализация
    46 LEDs
    Монтажна подпора
    Монтажна плоча
    Дълбочина
    153 mm
    Височина
    151,5 mm
    Широчина
    74 mm
    тегло на продукта
    0,84 kg
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с EN/IEC 60529
    Температура на околния въздух при работа
    -10…55 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…85 °C
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
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Preventa safety configurable controllers XPSMC (Версия 1.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPSMCWIN Configuration Software for XPSMC (Версия 05)
    Дата 17-12-14
    Размер 8 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for XPSMC32Z: safety controller XPS-MC - 24 V DC - 32 input - 46 LEDs signalling (Версия 1.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CCC_2007010303245140_Certificate_XPSMC_valid_20240423 (Версия 1.1)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Type XPS-MC, EC Declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 17-12-13
    Размер 100.4 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPSMC... Preventa Safety Controller, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPSMC... Preventa Safety Controller, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)