Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Preventa Safety automation
    product or component type
    Safety controller with pre-defined function
    safety module name
    XPSMP
    0
    2 independent functions
    safety use category
    Category 4 maximum в съответствие с EN/IEC 60954-1
    Тип стартиране
    Automatic or unmonitored 1)
    Automatic or unmonitored 10)
    Automatic or unmonitored 11)
    Automatic or unmonitored 14)
    Automatic or unmonitored 3)
    Automatic or unmonitored 5)
    Automatic or unmonitored 7)
    Monitored 12)
    Monitored 13)
    Monitored 15)
    Monitored 2)
    Monitored 4)
    Monitored 6)
    Monitored 8)
    Monitored 9)
    checks
    Configuration 10)
    Configuration 13)
    Configuration 3)
    Configuration 4)
    Configuration 5)
    Configuration 6)
    Configuration 9)
    Стандарти
    EN/IEC 60947-1 + A11
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    DIN V VDE 801 + A1
    Продуктови сертификати
    UL
    CSA
    BIA
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC - 20...20 %
    Свързване - клеморед
    Captive screw clamp terminals Гъвкав: 0.14...0.75 mm² Без кабелен накрайник, 2 проводника
    Captive screw clamp terminals Твърд: 0.14...0.75 mm² Без кабелен накрайник, 2 проводника
    Captive screw clamp terminals Гъвкав: 0.14...2.5 mm² Без кабелен накрайник, 1 проводника
    Captive screw clamp terminals Твърд: 0.14...2.5 mm² Без кабелен накрайник, 1 проводника
    Captive screw clamp terminals Гъвкав: 0.25...1 mm² with cable end, without bezel, 2 проводника
    Captive screw clamp terminals Гъвкав: 0.25...1.5 mm² with cable end, with bezel, 1 проводника
    Captive screw clamp terminals Гъвкав: 0.25...2.5 mm² with cable end, without bezel, 1 проводника
    Captive screw clamp terminals Гъвкав: 0.5...1.5 mm² with cable end, with double bezel, 2 проводника
    Ниво на безопасност
    Can reach PL e/category 4 в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 в съответствие с EN/IEC 62061
    Допълнителни устройства
    функция на модула
    0: functions disabled (factory setting)
    1: emergency stop monitoring 1-channel wiring, category 2
    10: enabling grip switch monitoring (3-position switch), category 4
    11: sensing mat and edges monitoring, category 3
    12: sensing mat and edges monitoring, category 3
    13: relay output safety light curtain monitoring, category 4
    14: coded magnetic switch monitoring, category 4
    15: coded magnetic switch monitoring, category 4
    2: emergency stop monitoring 1-channel wiring, category 2
    3: emergency stop monitoring 2-channel wiring, or guard monitoring, category 4
    4: emergency stop monitoring 2-channel wiring, or guard monitoring, category 4
    5: emergency stop monitoring 2-channel wiring, or guard monitoring, category 4
    6: emergency stop monitoring 2-channel wiring, or guard monitoring, category 4
    7: emergency stop monitoring 2-channel wiring, or guard monitoring, category 4
    8: emergency stop monitoring 2-channel wiring, or guard monitoring, category 4
    9: guard monitoring for injection presses and blowing machines, category 4
    synchronisation time between inputs
    0.5 s 13)
    1.5 s 14)
    1.5 s 15)
    1.5 s 5)
    1.5 s 6)
    1.5 s 9)
    Unlimited 3)
    Unlimited 4)
    Unlimited 7)
    Unlimited 8)
    maximum power consumption in W
    5 W
    input protection type
    Internal, electronic
    [Uc] Управляващо напрежение
    24 V
    maximum line resistance
    100 Ohm <2000 m
    number of safety circuits
    3 NO relays per function (6 NO total), volt-free
    number of additional circuits
    3 solid state outputs
    Изключвателна способност
    180 VA задържане AC-15 C300 Изход на реле
    1800 VA inrush AC-15 C300 Изход на реле
    Изключвателна способност
    20 mA при 24 V за static output circuit
    1,5 A при 24 V (DC-13)50 ms за Изход на реле
    output thermal current
    2 A for 1 output and 4 A for the other 2 outputs за Реле
    3.3 A for all 3 outputs relay simultaneously
    6 A for 1 output and 2 A for the other 2 outputs за Реле
    Номинален термичен ток
    20 A
    Номинален параметър на предпазителя
    4 A gG за Изход на реле в съответствие с EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200
    6 A fast blow за Изход на реле в съответствие с EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200
    minimum output current
    10 mA за Изход на реле
    Минимално изходно напрежение
    17 V за Изход на реле
    maximum response time on input open
    30 ms
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V 2) в съответствие с EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 parts 1 & 2
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV III в съответствие с EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 parts 1 & 2
    Локална сигнализация
    12 LEDs
    Монтажна подпора
    35 mm симетрични DIN шина
    Дълбочина
    114 mm
    Височина
    99 mm
    Широчина
    45 mm
    тегло на продукта
    0,32 kg
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20 (Клеморед)
    IP40 (Табло)
    Температура на околния въздух при работа
    -10…55 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Preventa safety controllers with pre-defined functions type XPSMP (Версия 1.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for XPSMP11123: module XPS-MP - 2 independent functions - 24 V DC (Версия 1.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CCC_2007010303245539_Certificate_XPSAC_valid_20200227 (Версия 1.1)
    XPSMP Type Examination (Версия 2.0)
    Дата 18-5-4
    Размер 618.3 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPSMP... Safety Controller for two independent safety functions (Версия 02)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Preventa DoC XPSMP (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 520.1 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPS... Preventa Safety Module, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPS... Preventa Safety Module, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)