Preventa Safety automation
    product or component type
    Preventa safety module
    safety module name
    XPSVNE
    0
    For zero speed detection
    функция на модула
    Monitoring 3-phase motor + variable speed drive
    Monitoring XPS AK
    Monitoring 3-phase motor
    Monitoring 3-phase motor with star-delta starting
    Monitoring 3-phase motor with variable number of poles and star-delta starting
    Monitoring dc motor
    Monitoring star-delta motor starter and guard switch type XCS E
    Ниво на безопасност
    Can reach PL d/category 3 в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach SILCL 2 в съответствие с EN/IEC 62061
    Данни за безопасност
    MTTFd = 124.1 години в съответствие с EN/ISO 13849-1
    DC > 99 % в съответствие с EN/ISO 13849-1
    PFHd = 9.26E-9 1/h в съответствие с EN/IEC 62061
    [Us] номинално захранващо напрежение
    115 V AC - 15...15 %
    тип на изходния сигнал
    Реле, 1 NO + 1 NC, volt-free
    number of additional circuits
    2 solid state outputs
    Допълнителни устройства
    предназначение на продуктите
    For motor power supply > 60 Hz
    maximum power consumption in VA
    7,5 VA
    Входно напражение
    500 Vrms
    input detection threshold
    0.01...0.1 V
    Изключвателна способност
    180 VA задържане AC-15 C300 Изход на реле
    1800 VA inrush AC-15 C300 Изход на реле
    Изключвателна способност
    1,2 A при 24 V (DC-13)50 ms за NC relay output circuit
    1,5 A при 24 V (DC-13)50 ms за NO relay output circuit
    10 mA при 48 V за solid state output circuit
    20 mA при 24 V за solid state output circuit
    Номинален термичен ток
    2,5 A за Изход на реле
    Номинален параметър на предпазителя
    4 A gG за Изход на реле в съответствие с EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200
    minimum output current
    10 mA за Изход на реле
    Минимално изходно напрежение
    17 V за Изход на реле
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V 2) в съответствие с IEC 60947-5-1
    300 V 2) в съответствие с DIN VDE 0110 parts 1 and 2
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV III в съответствие с IEC 60947-5-1
    4 kV III в съответствие с DIN VDE 0110 parts 1 and 2
    Локална сигнализация
    4 LEDs
    Свързване - клеморед
    Captive screw clamp terminals, removable terminal block Гъвкав: 0.2...1.5 mm² Без кабелен накрайник, 2 проводника
    Captive screw clamp terminals, removable terminal block Гъвкав: 0.2...2.5 mm² Без кабелен накрайник, 1 проводника
    Captive screw clamp terminals, removable terminal block Гъвкав: 0.25...1 mm² with cable end, without bezel, 2 проводника
    Captive screw clamp terminals, removable terminal block Гъвкав: 0.25...2.5 mm² with cable end, with bezel, 1 проводника
    Captive screw clamp terminals, removable terminal block Гъвкав: 0.25...2.5 mm² with cable end, without bezel, 1 проводника
    Captive screw clamp terminals, removable terminal block Гъвкав: 0.5...1.5 mm² with cable end, with double bezel, 2 проводника
    Captive screw clamp terminals, removable terminal block Твърд: 0.2...1 mm² Без кабелен накрайник, 2 проводника
    Captive screw clamp terminals, removable terminal block Твърд: 0.2...2.5 mm² Без кабелен накрайник, 1 проводника
    Монтажна подпора
    35 mm симетрични DIN шина
    Дълбочина
    114 mm
    Височина
    99 mm
    Широчина
    45 mm
    тегло на продукта
    0,6 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    Продуктови сертификати
    CSA
    TÜV
    UL
    Степен на защита IP
    IP20 (Клеморед) в съответствие с EN/IEC 60529
    IP40 (Табло) в съответствие с EN/IEC 60529
    Температура на околния въздух при работа
    -10…55 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…85 °C
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
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Preventa safety modules XPSVNE For zero speed detection (Версия 1.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for XPSVNE3442HSP: module XPSVN - zero speed detection - 115 V DC for motor power supply > 60 Hz (Версия 1.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CCC_2007010303245539_Certificate_XPSAC_valid_20200227 (Версия 1.1)
    XPSVNE Type Examination (Версия 1.0)
    Дата 16-1-31
    Размер 209.2 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Preventa DoC VNE (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 530.5 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPS... Preventa Safety Module, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPS... Preventa Safety Module, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    XPS ABV..., XPS AC..., XPS AF..., XPS AX..., XPS BCE..., XPS BF..., XPS DMB..., XPS ECME..., XPS-VC... Safety Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)