Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    OsiSense XS
    series name
    С общо предназначение
    sensor type
    Индуктивен датчик
    Име на сензор
    XS1
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M8
    Размер
    61 mm
    Вид основа
    Фиксиран
    Материал на таблото
    Nickel plated brass
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    wiring technique
    3-проводника
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    1,5 mm
    Дискретен изход
    1 NO
    Вид дискретен изход
    NPN
    Електрическо свързване
    Мъжки конектор M12, 4 pins
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
    превключвателен капацитет в mA
    <= 200 mA с Защита от претоварване и късо
    Степен на защита IP
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    Допълнителни устройства
    проводник в съответствие с ISO
    M8 x 1
    detection face
    Отпред
    detector flush mounting acceptance
    За открит монтаж
    Материал
    Метал
    front material
    PPS
    operating zone
    0…1,2 mm
    differential travel
    1...15% of Sr
    Тип изходна мрежа
    DC
    Статус LED
    Output state: 1 LED (Жълт)
    Лимит на захранващо напрежение
    10…36 V DC
    maximum voltage drop
    <2 V (затворен)
    Консумация на ток
    <= 10 mA Без товар
    maximum delay first up
    5 ms
    maximum delay response
    0,5 ms
    maximum delay recovery
    1 ms
    Маркировка
    CE
    threaded length
    40 mm
    Височина
    8 mm
    дължина
    61 mm
    тегло на продукта
    0,015 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    UL
    CSA
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на вибрации
    25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 16-4-27
    Размер 20 MB
    Inductive proximity sensors, XS range, Basics line (Версия 1.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for XS108BLNAM12: inductive sensor XS1 M8 - L62mm - brass - Sn1.5mm - 12..24VDC - M12 (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XS1••AL/BL... and XS2••AL/BL... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XS1••BL... and XS2••BL... inductive proximity switches - LOVAG certificate of conformity (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)