Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    OsiSense XS
    series name
    С общо предназначение
    sensor type
    Индуктивен датчик
    Име на сензор
    XS1
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M30
    Размер
    57 мм
    Вид основа
    Фиксиран
    Материал на таблото
    Nickel plated brass
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    wiring technique
    3-проводника
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    10 mm
    Дискретен изход
    1 NO
    Вид дискретен изход
    PNP
    Електрическо свързване
    Кабел
    Дължина на кабела
    2 m
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
    превключвателен капацитет в mA
    <= 200 mA с Защита от претоварване и късо
    Степен на защита IP
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    Допълнителни устройства
    проводник в съответствие с ISO
    M30 x 1.5
    detection face
    Отпред
    detector flush mounting acceptance
    За открит монтаж
    Материал
    Метал
    front material
    PBT
    operating zone
    0…8 mm
    differential travel
    1...15% of Sr
    Тип изходна мрежа
    DC
    Състав на кабела
    3 x 0.14 мм²
    Материал на изолацията
    PVC
    Статус LED
    Output state: 1 LED (Жълт)
    Лимит на захранващо напрежение
    10…36 V DC
    Превключвателни честоти
    <= 500 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V (затворен)
    Консумация на ток
    <= 10 mA Без товар
    maximum delay first up
    15 ms
    maximum delay response
    0,1 ms
    maximum delay recovery
    1 ms
    Маркировка
    CE
    threaded length
    44 mm
    Височина
    30 mm
    дължина
    57 mm
    тегло на продукта
    0,165 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на вибрации
    25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 16-4-27
    Размер 20 MB
    Inductive proximity sensors, XS range, Basics line (Версия 1.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for XS130BLPAL2: inductive sensor XS1 M30 - L57mm - brass - Sn10mm - 12..24VDC - cable 2m (Версия 2.0)
    CAD for XS130BLPAL2: inductive sensor XS1 M30 - L57mm - brass - Sn10mm - 12..24VDC - cable 2m (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XS1••AL/BL... and XS2••AL/BL... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XS1••BL... and XS2••BL... inductive proximity switches - LOVAG certificate of conformity (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    XS1••BL... and XS2••BL... inductive proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)