OsiSense XS
    series name
    С общо предназначение
    sensor type
    Индуктивен датчик
    Приложение на устройството
    -
    Име на сензор
    XS1
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен Ø 4 мм
    Размер
    29 mm
    Вид основа
    Фиксиран
    detector flush mounting acceptance
    За открит монтаж
    Материал
    Метал
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    wiring technique
    3-проводника
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    1 mm
    Дискретен изход
    1 NO
    Тип изходна мрежа
    DC
    Вид дискретен изход
    NPN
    Електрическо свързване
    Кабел
    Дължина на кабела
    2 m
    [Us] номинално захранващо напрежение
    5...24 V DC
    превключвателен капацитет в mA
    <= 100 mA с Защита от претоварване и късо
    Степен на защита IP
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    Допълнителни устройства
    detection face
    Отпред
    front material
    PPS
    Материал на таблото
    Nickel plated brass
    operating zone
    0…0,8 mm
    Състав на кабела
    3 x 0.11 мм²
    Материал на изолацията
    PvR
    Статус LED
    Output state: 1 LED (Жълт)
    Лимит на захранващо напрежение
    5…30 V DC
    Превключвателни честоти
    <= 5000 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V (затворен)
    Консумация на ток
    <= 10 mA Без товар
    maximum delay first up
    5 ms
    maximum delay response
    1 ms
    maximum delay recovery
    1 ms
    Маркировка
    CE
    threaded length
    0 mm
    Височина
    4 mm
    дължина
    28 mm
    тегло на продукта
    0,025 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    UL
    CSA
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на вибрации
    25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
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
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 16-4-27
    Размер 20 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1L/M/N..., XS2L/M/N..., XS3P..., XS4P... and XSAV... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1L... / N..., XS2L... / N... Inductive proximity sensors, cylindrical metal case (Версия 02)
    XS1 L/D/M, XS2 D Inductive proximity sensors, optimum serie (Версия 06)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)