OsiSense XS
    series name
    С общо предназначение
    sensor type
    Индуктивен датчик
    Специфично приложение на продукта
    -
    Име на сензор
    XS1
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M8
    Размер
    50 mm
    Вид основа
    Фиксиран
    Материал на таблото
    Нераждаема стомана
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    wiring technique
    2 проводника
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    1 mm
    Дискретен изход
    1 NO
    Електрическо свързване
    Кабел
    Дължина на кабела
    10 m
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24...210 V DC
    24...240 V AC
    превключвателен капацитет в mA
    5...100 mA
    Степен на защита IP
    IP67
    Допълнителни устройства
    проводник в съответствие с ISO
    M8 x 1
    detection face
    Отпред
    detector flush mounting acceptance
    За открит монтаж
    Материал
    Неръждаема стомана
    front material
    PPS
    Тип изходна мрежа
    AC/DC
    Състав на кабела
    2 x 0.11 мм²
    Материал на изолацията
    PvR
    Превключвателни честоти
    <= 25 Hz AC
    <= 3000 Hz DC
    Маркировка
    CE
    Височина
    8 mm
    дължина
    50 mm
    тегло на продукта
    0,115 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CCC
    CSA
    UL
    Температура на околния въздух при работа
    -25…80 °C
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
    • Chinese
    • English
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1M..., XS2M... and XS4P... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XS1L/M/N..., XS2L/M/N..., XS3P..., XS4P... and XSAV... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1M... / XS2M... Inductive proximity sensors, cylindrical metal case (Версия 13)
    XS1 L/D/M, XS2 D Inductive proximity sensors, optimum serie (Версия 06)
    XS..08... Maximum tightening torque for cylindrical sensors (Версия 01)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)