OsiSense XS
    series name
    С общо предназначение
    sensor type
    Индуктивен датчик
    Име на сензор
    XS1
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M18
    Вид основа
    Фиксиран
    detector flush mounting acceptance
    За открит монтаж
    Материал
    Метал
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    wiring technique
    4-проводника
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    5 mm
    Дискретен изход
    1 NO or 1 NC programmable
    Тип изходна мрежа
    DC
    Вид дискретен изход
    PNP и NPN
    Електрическо свързване
    Кабел
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
    превключвателен капацитет в mA
    <= 200 mA с Защита от претоварване и късо
    Допълнителни устройства
    Тип влакно
    M18 x 1
    detection face
    Отпред
    front material
    PPS
    Материал на таблото
    Nickel plated brass
    operating zone
    0…4 mm
    differential travel
    1...15% of Sr
    Състав на кабела
    4 x 0.22 мм²
    Материал на изолацията
    PvR
    Статус LED
    Output state: 1 LED (Жълт)
    Лимит на захранващо напрежение
    10…36 V DC
    maximum voltage drop
    <2,6 V (затворен)
    Консумация на ток
    0...10 mA Без товар
    maximum delay first up
    5 ms
    maximum delay response
    0,15 ms
    maximum delay recovery
    0,35 ms
    Маркировка
    CE
    threaded length
    51 mm
    Височина
    18 mm
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на вибрации
    25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
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
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)