OsiSense XS
    series name
    Приложение
    sensor type
    Индуктивен датчик
    Приложение на устройството
    Selective detection of ferrous materials
    Име на сензор
    XS1
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M18
    Размер
    70 mm
    Вид основа
    Фиксиран
    detector flush mounting acceptance
    За открит монтаж
    Материал
    Неръждаема стомана
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    wiring technique
    3-проводника
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    5 mm
    Дискретен изход
    1 NO
    Тип изходна мрежа
    DC
    Вид дискретен изход
    PNP
    Електрическо свързване
    Мъжки конектор M12, 4 pins
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
    превключвателен капацитет в mA
    <= 200 mA с Защита от претоварване и късо
    Степен на защита IP
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    Допълнителни устройства
    Тип влакно
    M18 x 1
    detection face
    Отпред
    front material
    PPS
    Материал на таблото
    Нераждаема стомана: 304 CU
    operating zone
    0…4 mm
    Статус LED
    Output state: 1 LED (Жълт)
    Лимит на захранващо напрежение
    10…38 V DC
    Превключвателни честоти
    <= 1000 Hz
    maximum voltage drop
    <2,6 V (затворен)
    Консумация на ток
    0...15 mA Без товар
    maximum delay first up
    10 ms
    maximum delay response
    0,3 ms
    maximum delay recovery
    0,7 ms
    Маркировка
    CE
    threaded length
    52 mm
    дължина
    70 mm
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
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
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 16-4-27
    Размер 20 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Osiprox - Selective detection ferrous/non ferrous mat., cylindrical - Ref. XS1M18PAS40D (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XS1L/M/N..., XS2L/M/N..., XS3P..., XS4P... and XSAV... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1M... / XS2M... Inductive proximity sensors, cylindrical metal case (Версия 13)
    XS1 L/D/M, XS2 D Inductive proximity sensors, optimum serie (Версия 06)
    XS1M18PAS... Inductive proximity sensors for ferrous and non ferrous material (Версия 02)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)