OsiSense XS
    series name
    С общо предназначение
    sensor type
    Индуктивен датчик
    Име на сензор
    XS1
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M18
    Размер
    60 mm
    Вид основа
    Фиксиран
    detector flush mounting acceptance
    За открит монтаж
    Материал
    Метал
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    wiring technique
    4-проводника
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    5 mm
    Дискретен изход
    1 NO + 1 NC
    Тип изходна мрежа
    DC
    Вид дискретен изход
    PNP
    Електрическо свързване
    Мъжки конектор M12, 4 pins
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
    превключвателен капацитет в mA
    <= 200 mA с Защита от претоварване и късо
    Степен на защита IP
    IP69K в съответствие с DIN 40050
    IP65 в съответствие с IEC 60529
    IP67
    Допълнителни устройства
    Тип влакно
    M18 x 1
    detection face
    Отпред
    front material
    PPS
    Материал на таблото
    Nickel plated brass
    operating zone
    0…4 mm
    differential travel
    1...15% of Sr
    Статус LED
    Output state: 1 LED (Жълт)
    Лимит на захранващо напрежение
    9…36 V DC
    Превключвателни честоти
    <= 2000 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V (затворен)
    Консумация на ток
    0...10 mA Без товар
    maximum delay first up
    5 ms
    maximum delay response
    0,15 ms
    maximum delay recovery
    0,35 ms
    Маркировка
    CE
    threaded length
    51 mm
    Височина
    18 mm
    дължина
    60 mm
    тегло на продукта
    0,04 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на вибрации
    25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
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
    CAD file (on TraceParts) for XS1M18PC410D: inductive sensor XS1 M18 - L60mm - brass - Sn5mm - 12..24VDC - M12 (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XS1L/M/N..., XS2L/M/N..., XS3P..., XS4P... and XSAV... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)