OsiSense XS
    series name
    Приложение
    sensor type
    Индуктивен датчик
    Приложение на устройството
    -
    Име на сензор
    XS1
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M30
    Размер
    50 mm
    Вид основа
    Фиксиран
    detector flush mounting acceptance
    За открит монтаж
    Материал
    Метал
    Тип изходен сигнал
    Аналогов
    wiring technique
    2 проводника
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    10 mm
    Дискретен изход
    1 NC
    Тип изходна мрежа
    DC
    Обхват на аналоговия изход
    4...20 mA
    Електрическо свързване
    Кабел
    Дължина на кабела
    2 m
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC
    Степен на защита IP
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    Допълнителни устройства
    Тип влакно
    M30 x 1.5
    detection face
    Отпред
    front material
    PPS
    Материал на таблото
    Nickel plated brass
    operating zone
    1…10 mm
    Точност на повтаряне
    <= 3% of Sr
    Грешка за линеарност
    +/- 2 mA
    Състав на кабела
    3 x 0.34 мм²
    Материал на изолацията
    PvR
    Лимит на захранващо напрежение
    10…36 V DC
    Превключвателни честоти
    <= 300 Hz
    Консумация на ток
    4 mA Без товар
    maximum output current drift
    10 %
    Маркировка
    CE
    threaded length
    42 mm
    Височина
    30 mm
    дължина
    50 mm
    тегло на продукта
    0,2 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
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
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 16-4-27
    Размер 20 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for XS1M30AB120: inductive sensor XS1 M30 - L50mm - brass - Sn10mm - 12..24VDC - cable 2m (Версия 2.0)
    Osiprox - Sensor with analogue output signal - Ref. XS1M30AB120 (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XS1L/M/N..., XS2L/M/N..., XS3P..., XS4P... and XSAV... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1M... / XS2M... Inductive proximity sensors, cylindrical metal case (Версия 13)
    XS1M... / XS2M... / XS4P... Inductive proximity sensors, analogue output (Версия 03)
    XS1 L/D/M, XS2 D Inductive proximity sensors, optimum serie (Версия 06)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)