OsiSense XS ATEX D
    series name
    Приложение
    sensor type
    Индуктивен датчик
    Приложение на устройството
    ATEX dust
    Име на сензор
    XS1
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M30
    Размер
    50 mm
    Вид основа
    Фиксиран
    detector flush mounting acceptance
    За открит монтаж
    Материал
    Метал
    Материал на таблото
    Nickel plated brass
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    10 mm
    Тип изходен сигнал
    Аналогов
    wiring technique
    2 проводника
    Тип изходна мрежа
    DC
    Обхват на аналоговия изход
    4...20 mA
    Електрическо свързване
    Кабел
    Дължина на кабела
    2 m
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC
    Степен на защита IP
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    Допълнителни устройства
    Тип влакно
    M30 x 1.5
    detection face
    Отпред
    front material
    PPS
    sensing range
    > 8...15 mm
    operating zone
    1…10 mm
    Точност на повтаряне
    <= 3% of Sr
    Грешка за линеарност
    +/- 2 mA
    Състав на кабела
    3 x 0.34 мм²
    Материал на изолацията
    PvR
    Лимит на захранващо напрежение
    10…38 V DC
    Превключвателни честоти
    <= 300 Hz
    Консумация на ток
    4 mA Без товар
    maximum output current drift
    10 %
    Маркировка
    II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP67
    threaded length
    42 mm
    Височина
    30 mm
    дължина
    50 mm
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 60079-0
    EN/IEC 60079-31
    Директиви
    94/9/EC - ATEX directive
    Продуктови сертификати
    INERIS 04ATEX0022X
    Температура на околния въздух при работа
    -20…60 °C
    Прахова зона
    Зона 21 - 22
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
    proximity switches (Версия 1.0)
    Дата 16-6-14
    Размер 2 KB
    Дата 16-6-14
    Размер 83.7 KB
    Дата 16-6-14
    Размер 10.3 KB
    Дата 16-6-14
    Размер 44.3 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - IECEx certificate of conformity (Версия 1.0)
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU/ATEX type examination certificate (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS...EX, XSAV...EX Proximity Sensors ATEX, Instruction Sheet (Версия 06)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres (Версия 2.0)
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU declaration of conformity (Версия 2.1)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)