Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Датчик за индуктивност XS6 M18 - L62mm - brass - Sn8mm - 12..48VDC - DIN 0.15m

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    OsiSense XS
    наименование на серия
    С общо предназначение
    тип сензор
    Индуктивен датчик
    Приложение на устройството
    Мобилно оборудване
    Име на сензор
    XS6
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M18
    Размер
    62 mm
    Вид основа
    Фиксиран
    detector flush mounting acceptance
    За открит монтаж
    Материал
    Метал
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    техника на свързване
    3-проводника
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    8 mm
    Дискретен изход
    1 NO
    Тип изходна мрежа
    DC
    Вид дискретен изход
    PNP
    Електрическо свързване
    Remote male connector DIN 43650A
    Дължина на кабела
    0.15 м
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...48 V DC с защита от обърнат поляритет
    превключвателен капацитет в mA
    <= 200 mA DC с Защита от претоварване и късо
    Степен на защита IP
    IP68 двойна изолация в съответствие с IEC 60529
    IP69K в съответствие с DIN 40050
    Допълнителни устройства
    Тип влакно
    M18 x 1
    откриване на лице
    Отпред
    преден материал
    PPS
    Материал на таблото
    Никелиран месинг
    работна зона
    0...6.4 мм
    differential travel
    1...15% от Sr
    Състав на кабела
    3 x 0.34 мм²
    Материал на изолацията
    PvR
    Статус LED
    1 LED (Жълт) за output state
    Лимит на захранващо напрежение
    10...58 V DC
    Превключвателни честоти
    <= 1000 Hz DC
    максимален спад при напражение
    <= 2 V, затворен state
    Консумация на ток
    <= 10 mA (Без товар)
    maximum delay first up
    <= 10 ms
    максимален забавяне при отговор
    <= 0.3 ms
    максимално възстановяване при забавяне
    <= 0.7 ms
    Маркировка
    CE
    дължина на главата
    52 mm
    дължина
    62 mm
    тегло на продукта
    0.15 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    E2
    максимална работна околна температура на въздуха
    -25...70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...85 °C
    Устойчивост на вибрации
    25 gn, amplitude: +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn (duration = 11 ms) в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на офертата
    RoHS (дата: YYWW)
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Наличен
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 16-4-27
    Размер 20 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 0
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)