Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    OsiSense XS ATEX D
    наименование на серия
    Приложение
    тип сензор
    Индуктивен датчик
    Приложение на устройството
    ATEX прах
    Име на сензор
    XS6
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M18
    Размер
    61 mm
    Вид основа
    Фиксиран
    detector flush mounting acceptance
    За открит монтаж
    Материал
    Метал
    Материал на таблото
    Никелиран месинг
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    8 mm
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    техника на свързване
    3-проводника
    Дискретен изход
    1 NO
    Тип изходна мрежа
    DC
    Вид дискретен изход
    PNP
    Електрическо свързване
    Проводник
    Дължина на кабела
    2 m
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...48 V DC с защита от обърнат поляритет
    превключвателен капацитет в mA
    <= 200 mA с Защита от претоварване и късо
    Степен на защита IP
    IP68 в съответствие с IEC 60529
    IP69K
    Допълнителни устройства
    Тип влакно
    M18 x 1
    откриване на лице
    Отпред
    преден материал
    PPS
    работна зона
    0...6.4 мм
    differential travel
    1...15% от Sr
    Състав на кабела
    3 x 0.34 мм²
    Материал на изолацията
    PvR
    Статус LED
    1 LED Жълт (output state)
    Лимит на захранващо напрежение
    10...58 V DC
    Превключвателни честоти
    <= 1000 Hz
    максимален спад при напражение
    <= 2 V, closed state contact(s)
    Консумация на ток
    <= 10 mA, Без товар
    maximum delay first up
    <= 10 ms
    максимален забавяне при отговор
    <= 0.3 ms
    максимално възстановяване при забавяне
    <= 0.7 ms
    Маркировка
    II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP68
    дължина на главата
    51 mm
    Височина
    18 mm
    дължина
    61 mm
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 60079-0
    EN/IEC 60079-31
    Директиви
    2014/34/EU - ATEX директива
    Продуктови сертификати
    INERIS 04ATEX0022X
    IEC-Ex INE 17.0006
    максимална работна околна температура на въздуха
    -20...60 °C
    Устойчивост на вибрации
    25 gn +/- 2 mm 10...55 Hz IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Прахова зона
    Зона 21 - 22
    Устойчивост на офертата
    RoHS (дата: YYWW)
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Наличен
    Гаранции по договора
    Период
    18 months 18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres (Версия 2.0)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-22
    Размер 200 B
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)