OsiSense XS
    наименование на серия
    Приложение
    тип сензор
    Индуктивен датчик
    Приложение на устройството
    -
    Име на сензор
    XS6
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M18
    Размер
    60 mm
    Вид основа
    Фиксиран
    detector flush mounting acceptance
    За закрит монтаж
    Материал
    Метал
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    техника на свързване
    3-проводника
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    6 mm за открит монтаж
    9 mm за закрит монтаж
    Дискретен изход
    1 NO
    Тип изходна мрежа
    DC
    Вид дискретен изход
    NPN
    Електрическо свързване
    Remote male connector M12 4 pins
    Дължина на кабела
    0.15 м
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
    превключвателен капацитет в mA
    <= 100 mA DC с Защита от претоварване и късо
    Степен на защита IP
    IP67 двойна изолация в съответствие с IEC 60529
    IP69K в съответствие с DIN 40050
    Допълнителни устройства
    Тип влакно
    M18 x 1
    откриване на лице
    Отпред
    преден материал
    PPS
    Материал на таблото
    Никелиран месинг
    зона за регулиране
    3...6 mm за открит монтаж
    3...9 mm за закрит монтаж
    differential travel
    1...15% от Sr
    Състав на кабела
    3 x 0.34 мм²
    Материал на изолацията
    PvR
    Статус LED
    1 LED (зелен) за supply on and teach mode
    1 LED (Жълт) за output state
    Лимит на захранващо напрежение
    10...36 V DC
    Превключвателни честоти
    <= 1000 Hz
    максимален спад при напражение
    <= 2 V, затворен state
    Консумация на ток
    <= 10 mA (Без товар)
    maximum delay first up
    <= 10 ms
    максимален забавяне при отговор
    <= 0.3 ms
    максимално възстановяване при забавяне
    <= 0.7 ms
    Маркировка
    CE
    дължина на главата
    44 mm
    дължина
    64 mm
    тегло на продукта
    0.15 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    максимална работна околна температура на въздуха
    -25...70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...85 °C
    Устойчивост на вибрации
    25 gn, amplitude: +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn (duration = 11 ms) в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на офертата
    RoHS (дата: YYWW)
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Наличен
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
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 16-4-27
    Размер 20 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for XS618B2NAL01M12: Inductive proximity sensors OsiSense XS, cylindrical M18, flush adaptable mountable, metal, Sn9 mm, connector, DC NPN (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1••B1/B2/B3/B4..., XS2••AA/SA..., XS5... and XS6... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS6..B2... Proximity sensors (Версия 04)
    Дата 19-2-25
    Размер 262 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-4
    Размер 200 B
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)