Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Датчик за индуктивност XS6 M18 - L50mm - brass - Sn8mm - 12..24VDC - M12

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    OsiSense XS
    наименование на серия
    С общо предназначение
    тип сензор
    Индуктивен датчик
    Приложение на устройството
    -
    Име на сензор
    XS6
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M18
    Размер
    50 mm
    Вид основа
    Фиксиран
    detector flush mounting acceptance
    За открит монтаж
    Материал
    Метал
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    техника на свързване
    2 проводника
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    8 mm
    Дискретен изход
    1 NO
    Тип изходна мрежа
    DC
    Електрическо свързване
    Мъжки конектор M12 4 pins
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
    превключвателен капацитет в mA
    <= 100 mA DC с Защита от претоварване и късо
    Степен на защита IP
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    IP69K в съответствие с DIN 40050
    Допълнителни устройства
    Тип влакно
    M18 x 1
    откриване на лице
    Отпред
    преден материал
    PPS
    Материал на таблото
    Никелиран месинг
    работна зона
    0...6.4 мм
    differential travel
    1...15% от Sr
    Статус LED
    1 LED (Жълт) за output state
    Лимит на захранващо напрежение
    10...36 V DC
    Превключвателни честоти
    <= 1000 Hz DC
    максимален спад при напражение
    <= 4 V, затворен state
    maximum delay first up
    <= 10 ms
    максимален забавяне при отговор
    <= 0.3 ms
    максимално възстановяване при забавяне
    <= 0.3 ms
    Маркировка
    CE
    дължина на главата
    28 mm
    дължина
    50 mm
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    максимална работна околна температура на въздуха
    -25...70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...85 °C
    Устойчивост на вибрации
    25 gn, amplitude: +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn (duration = 11 ms) в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Наличен
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 16-4-27
    Размер 20 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for XS618B3DAM12: Inductive proximity sensors OsiSense XS, cylindrical M18, flush mountable, metal, Sn8 mm, DC 2wires (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XS1••B1/B2/B3/B4..., XS2••AA/SA..., XS5... and XS6... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-4
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-4
    Размер 200 B
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)