Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Датчик за индуктивност XS8 40x40x117 - PBT - Sn40 mm - 12..48VDC - M12

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    OsiSense XS
    наименование на серия
    С общо предназначение
    тип сензор
    Индуктивен датчик
    Приложение на устройството
    Мобилно оборудване
    Име на сензор
    XS8
    Дизайн на сензора
    Форма 40 x 40 x 117
    Размер
    117 mm
    Вид основа
    Фиксиран
    detector flush mounting acceptance
    За закрит монтаж
    Материал
    Пластмаса
    Материал на таблото
    PBT
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    техника на свързване
    4-проводника
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    40 mm
    Дискретен изход
    1 NO + 1 NC
    Тип изходна мрежа
    DC
    Вид дискретен изход
    PNP
    Електрическо свързване
    4 pins M12 Мъжки конектор
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...48 V DC с защита от обърнат поляритет
    превключвателен капацитет в mA
    <= 200 mA с Защита от претоварване и късо
    Степен на защита IP
    IP65 в съответствие с IEC 60529
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    IP69K в съответствие с DIN 40050
    Допълнителни устройства
    Ниво на безопасност
    SILCL 2 в съответствие с IEC 62061
    PL = d в съответствие с EN/ISO 13849-1
    SIL 2 в съответствие с EN/IEC 61508
    Данни за безопасност
    SFF = 92 %
    DC = 75 % with appropriate safety controller
    MTTFd = 1546 години
    PFHd = 7.4E-8 1/h
    откриване на лице
    5 позиции на главата
    преден материал
    PBT
    работна зона
    0...32 mm
    differential travel
    3...15% от Sr
    Точност на повтаряне
    <= 3% от Sr
    Статус LED
    1 LED зелен за supply on
    1 LED Жълт за output state
    Лимит на захранващо напрежение
    10...58 V DC
    Превключвателни честоти
    <= 200 Hz
    максимален спад при напражение
    <= 2 V при затворен state
    Консумация на ток
    0...15 mA при Без товар
    maximum delay first up
    <= 7.5 ms
    максимален забавяне при отговор
    <= 1.4 ms
    максимално възстановяване при забавяне
    <= 2.5 ms
    Маркировка
    CE
    Височина
    40 mm
    дължина
    40 mm
    Широчина
    129 mm
    тегло на продукта
    0.244 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CCC
    CSA
    TÜV
    UL
    E2
    максимална работна околна температура на въздуха
    -25...70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...85 °C
    Устойчивост на вибрации
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn за 11 ms в съответствие с EN 60068-2-27
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for XS8C4A4PCM12: Inductive proximity sensors OsiSense XS, Form 40 x 40 x 117, non flush mountable, plastic, Sn40 mm, connector (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XS7C2/C4..., XS8C2/C4... and XS9C2/C4... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XS7C2••N/P..., XS7C4••N/P..., XS8C2••N/P... and XS8C4••N/P... inductive proximity switches - E2 approval certificate (Версия 1.0)
    XS7C2/C4... and XS8C2/C4... inductive proximity switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XS7C2/C4... and XS8C2/C4... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS.C2... / XS.C4... Inductive proximity sensor, Instruction Sheet (Версия 05)
    XS.C2... / XS8C4... Inductive proximity sensor, Instruction Sheet (Версия 08)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS8C2A1NC/PC..., XS8C2A4NC/PC..., XS8C4A1NC/PC... and XS8C4A4NC/PC... inductive proximity switches - EC/EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS7, XS8, XS9 - C2, C4 Inductive proximity sensors - Cubic case, Product Environmental Profile (Версия 2.0)