OsiSense XS
    наименование на серия
    С общо предназначение
    тип сензор
    Индуктивен датчик
    Приложение на устройството
    -
    Име на сензор
    XS8
    Дизайн на сензора
    Плоска форма 80 x 80 x 26
    Размер
    26 mm
    Вид основа
    Фиксиран
    detector flush mounting acceptance
    За закрит монтаж
    Материал
    Пластмаса
    Материал на таблото
    PBT
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    техника на свързване
    3-проводника
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    40 mm за открит монтаж
    60 mm за закрит монтаж
    Дискретен изход
    1 NO
    Тип изходна мрежа
    DC
    Вид дискретен изход
    NPN
    Електрическо свързване
    Проводник
    Дължина на кабела
    2 m
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
    превключвателен капацитет в mA
    <= 200 mA DC с Защита от претоварване и късо
    Степен на защита IP
    IP68 двойна изолация в съответствие с IEC 60529
    Допълнителни устройства
    откриване на лице
    Отпред
    преден материал
    PBT
    зона за регулиране
    20...40 mm за открит монтаж
    20...60 mm за закрит монтаж
    differential travel
    1...15% от Sr
    Състав на кабела
    3 x 0.34 мм²
    Материал на изолацията
    PvR
    Лимит на захранващо напрежение
    10...36 V DC
    максимален остатъчен ток
    <= 1.5 mA за open state
    Превключвателни честоти
    <= 150 Hz
    максимален спад при напражение
    <= 2 V при затворен state
    Консумация на ток
    <= 10 mA при Без товар
    maximum delay first up
    <= 10 ms
    максимален забавяне при отговор
    <= 0.3 ms
    максимално възстановяване при забавяне
    <= 6 ms
    Маркировка
    CE
    Дълбочина
    26 mm
    Височина
    80 mm
    Широчина
    80 mm
    тегло на продукта
    0.39 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    Ecolab
    максимална работна околна температура на въздуха
    -25...70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...85 °C
    Устойчивост на вибрации
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
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
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 16-4-27
    Размер 20 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for XS8D1A1NAL2: Inductive proximity sensors OsiSense XS, flat form 80X80X26, flush adaptable mountable, plastic, Sn60 mm, DC NPN (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XS7C1/D1/E1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1... inductive proximity switches - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Версия 1.0)
    XS7C1/D1/E1/F1/J1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1/F1... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS8... Osiconcept inductive sensor form E,C,D (Версия 07)
    Дата 17-11-16
    Размер 172 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS8... Inductive proximity sensor form C, Product Environmental profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)