OsiSense XS
    наименование на серия
    С общо предназначение
    тип сензор
    Индуктивен датчик
    Специфично приложение на продукта
    -
    Име на сензор
    XS8
    Дизайн на сензора
    Форма 12 x 40 x 26
    Размер
    26 mm
    Вид основа
    Фиксиран
    Материал на таблото
    Пластмаса
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    техника на свързване
    2 проводника
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    4 mm
    Дискретен изход
    1 NO
    Електрическо свързване
    Проводник
    Дължина на кабела
    2 m
    Материал на изолацията
    PVC
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24...210 V DC
    24...240 V AC 50/60 Hz
    превключвателен капацитет в mA
    5...200 mA
    Степен на защита IP
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    Допълнителни устройства
    откриване на лице
    Страничен
    detector flush mounting acceptance
    За закрит монтаж
    Материал
    Пластмаса
    преден материал
    Пластмаса
    работна зона
    0...3.2 mm
    differential travel
    3...20% от Sr
    Точност на повтаряне
    <= 10% от Sr
    Тип изходна мрежа
    AC/DC
    Състав на кабела
    2 x 0.34 мм²
    Статус LED
    1 LED Жълт за output state
    Лимит на захранващо напрежение
    20...264 V AC/DC
    максимален остатъчен ток
    <= 0.8 mA за open state 24 V
    <= 1.5 mA за open state 120 V
    Превключвателни честоти
    <= 25 Hz AC
    <= 250 Hz DC
    максимален спад при напражение
    <= 5.5 V при затворен state
    maximum delay first up
    <= 40 ms
    максимален забавяне при отговор
    <= 1 ms
    максимално възстановяване при забавяне
    <= 2 ms
    Маркировка
    CE
    Дълбочина
    26 mm
    Височина
    40 mm
    Широчина
    12 mm
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CCC
    CSA
    UL
    максимална работна околна температура на въздуха
    -25...70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...85 °C
    Устойчивост на вибрации
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на офертата
    RoHS (дата: YYWW)
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 16-4-27
    Размер 20 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for XS8G12MA230: inductive sensor XS8 12x40x26 - plastic - Sn4mm - 24..240VAC/DC - cable 2m (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS7G12... and XS8G12... inductive proximity switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XS7C40/G12/H10... and XS8C40/G12/H10... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS7G12.... / XS8G12... Inductive proximity sensors for assembly, packaging and light handling (Версия 01)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS8... Inductive proximity sensor form C, Product Environmental profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)