Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Датчик за индуктивност XS9 M8 - L66mm - full SS 303 - Sn3 mm - 12..24VDC - M12

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    OsiSense XS
    наименование на серия
    Приложение
    тип сензор
    Индуктивен датчик
    Приложение на устройството
    Индустриални машини
    Име на сензор
    XS9
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M8
    Размер
    66 mm
    Вид основа
    Тяло от една част
    Материал на таблото
    Нераждаема стомана 303
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    техника на свързване
    3-проводника
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    3 mm
    Дискретен изход
    1 NO
    Вид дискретен изход
    PNP
    Електрическо свързване
    4 pins M12 Мъжки конектор
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
    превключвателен капацитет в mA
    <= 200 mA с Защита от претоварване и късо
    Степен на защита IP
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    IP69K в съответствие с DIN 40050
    Допълнителни устройства
    Тип влакно
    M8 x 1
    откриване на лице
    Отпред
    detector flush mounting acceptance
    За открит монтаж
    Материал
    Stainless steel 303
    преден материал
    Stainless steel 303
    работна зона
    > 0...2.4 mm
    differential travel
    1...15 % of Sr
    Точност на повтаряне
    <= 5 % of Sr
    Тип изходна мрежа
    DC
    Статус LED
    1 LED Жълт за output state
    Лимит на захранващо напрежение
    10...30 V DC
    максимален остатъчен ток
    <= 0.1 mA за open state
    Превключвателни честоти
    <= 1000 Hz
    максимален спад при напражение
    <= 2 V при затворен state
    Консумация на ток
    <= 10 mA при Без товар
    maximum delay first up
    <= 40 ms
    максимален забавяне при отговор
    <= 0.00005 ms
    максимално възстановяване при забавяне
    <= 0.023 ms
    Маркировка
    CE
    дължина на главата
    46 mm
    Височина
    8 mm
    дължина
    66 mm
    тегло на продукта
    0.015 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    cULus
    максимална работна околна температура на въздуха
    -25...70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -25...70 °C
    Устойчивост на вибрации
    25 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10...55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    30 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на офертата
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 16-4-27
    Размер 20 MB
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS9 Inductive Proximity Sensors SS 303 (Версия 1.0)
    Дата 15-1-15
    Размер 489 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS9••R1/R4/RW... and XS9••S1/S4... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XS9••R1/R4/RW... and XS9••S1/S4... inductive proximity switches - cUL certification record (for Canada) (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-9
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-9
    Размер 195.3 KB