OsiSense XS
    наименование на серия
    Приложение
    тип сензор
    Индуктивен датчик
    Приложение на устройството
    -
    Име на сензор
    XS9
    Дизайн на сензора
    Плоска форма 40 x 40 x 15
    Размер
    15 mm
    Вид основа
    Фиксиран
    detector flush mounting acceptance
    За открит монтаж
    Материал
    Пластмаса
    Материал на таблото
    PBT
    Тип изходен сигнал
    Аналогов
    техника на свързване
    2 проводника
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    15 mm
    Дискретен изход
    1 NO
    Тип изходна мрежа
    DC
    Обхват на аналоговия изход
    0...10 V
    Електрическо свързване
    4 pins M12 remote male connector
    Дължина на кабела
    0.15 м
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC
    Степен на защита IP
    IP67 двойна изолация в съответствие с IEC 60529
    Допълнителни устройства
    откриване на лице
    Отпред
    преден материал
    PBT
    работна зона
    2...15 мм
    Точност на повтаряне
    <= 3% от Sr
    Грешка за линеарност
    +/- 1 V
    Статус LED
    Без
    Лимит на захранващо напрежение
    15...36 V DC
    Превключвателни честоти
    <= 1000 Hz
    Консумация на ток
    0...4 mA при Без товар
    изходен ток
    <= 10 %
    Маркировка
    CE
    Дълбочина
    15 mm
    Височина
    40 mm
    Широчина
    40 mm
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    Ecolab
    максимална работна околна температура на въздуха
    -25...70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...85 °C
    Устойчивост на вибрации
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
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
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 16-4-27
    Размер 20 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for XS9C111A1L01M12: Inductive proximity sensors OsiSense XS, flat form 40X40X15, flush mountable, plastic, Sn15 mm (Версия 1.0)
    CAD for XS9C111A1L01M12: inductive sensor XS9 40x40x15 - PBT - Sn15mm - 24VDC - M12 0.15m (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XS7C1/D1/E1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1... inductive proximity switches - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Версия 1.0)
    XS7C1/D1/E1/F1/J1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1/F1... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-4
    Размер 195.3 KB