Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   OsiSense XU
XU2M18MB230WR Schneider Electric

XU2M18MB230WR

Green premium brand logo
XU2M18MB230WR Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    OsiSense XU
    series name
    С общо предназначение за един режим
    electronic sensor type
    Photo-electric sensor receiver
    Име на сензор
    XU2
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M18
    detection system
    Thru beam
    Материал
    Метал
    line of sight type
    90° lateral
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    Тип на захранващата верига
    AC/DC
    wiring technique
    2 проводника
    Дискретен изход
    1 NC
    Електрическо свързване
    Кабел
    Дължина на кабела
    2 m
    Емисия
    Инфраред thru beam
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    15 m thru beam need a transmitter
    Допълнителни устройства
    Материал на таблото
    Nickel plated brass
    lens material
    PMMA
    максимално разстояние на улавяне
    20 m
    тип на изходния сигнал
    Твърдо състояние
    добавен изход
    Без
    Материал на изолацията
    PvR
    Статус LED
    Instability: 1 LED (Червен)
    Output state: 1 LED (Жълт)
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24...240 V AC/DC
    Лимит на захранващо напрежение
    20…264 V AC/DC
    остатъчно напрежение
    1,5 mA open state
    превключвателен капацитет в mA
    10...200 mA (to be used with 0.4 A quick-blow fuse in series with the load)
    Превключвателни честоти
    <= 25 Hz
    maximum voltage drop
    <6 V (closed state)
    maximum delay first up
    300 ms
    maximum delay response
    20 ms
    maximum delay recovery
    20 ms
    Настройване
    Чувствителни настройки
    диаметър
    18 mm
    дължина
    97 mm
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    CE
    Температура на околния въздух при работа
    -25…55 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Устойчивост на вибрации
    7 gn +/- 1.5 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    30 gn 11 ms) в съответствие с IEC 60068-2-27
    Степен на защита IP
    IP67 двойна изолация в съответствие с IEC 60529
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици8
    • български2
    • English6
    • French2
    • German1
    • Italian1
    • Portuguese1
    • Spanish1
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 44.3 MB
    Дата 00-12-13
    prp.document.label.format html
    Размер 301 B
    Дата 97-5-15
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 216.4 KB
    Дата 01-2-1
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 227.9 KB
    Дата 18-3-13
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    XU2M18MB230WR : XU2M18MB230WR_REACH_DECLARATION
    Описание
    XU2M18MB230WR_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    XU2M18MB230WR_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    XU2M18MB230WR : XU2M18MB230WR_ROHS_DECLARATION
    Описание
    XU2M18MB230WR_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    XU2M18MB230WR_ROHS_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 281.5 KB
    Дата 17-11-1
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 174 KB
    Дата 11-12-1