OsiSense XU
    series name
    С общо предназначение за един режим
    electronic sensor type
    Фото-електронен сензор
    Име на сензор
    XU5
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M18
    detection system
    Дифузен
    Материал
    Метал
    line of sight type
    90° lateral
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    Тип на захранващата верига
    AC/DC
    wiring technique
    2 проводника
    Дискретен изход
    1 NC
    Електрическо свързване
    Кабел
    Дължина на кабела
    2 m
    Специфично приложение на продукта
    -
    Емисия
    Инфраред дифузен
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    0,4 m дифузен
    Допълнителни устройства
    Материал на таблото
    Nickel plated brass
    lens material
    PMMA
    максимално разстояние на улавяне
    0,6 m
    тип на изходния сигнал
    Твърдо състояние
    добавен изход
    Без
    Материал на изолацията
    PvR
    Статус LED
    1 LED (Жълт) за output state
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24...240 V AC/DC
    Лимит на захранващо напрежение
    20…264 V AC/DC
    остатъчно напрежение
    1,5 mA open state
    превключвателен капацитет в mA
    10...200 mA (to be used with 0.4 A quick-blow fuse in series with the load)
    Превключвателни честоти
    <= 25 Hz
    maximum voltage drop
    <6 V (closed state)
    maximum delay first up
    300 ms
    maximum delay response
    20 ms
    maximum delay recovery
    20 ms
    Настройване
    Чувствителни настройки
    диаметър
    18 mm
    дължина
    97 mm
    тегло на продукта
    0,15 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CE
    CSA
    UL
    Температура на околния въздух при работа
    -25…55 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Устойчивост на вибрации
    7 gn +/- 1.5 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    30 gn 11 ms) в съответствие с IEC 60068-2-27
    Степен на защита IP
    IP67 двойна изолация в съответствие с IEC 60529
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
    With adjustment - 3-wire type\Length = 80 mm\Cable connection - 1 'C/O' output relay (Версия 1.0)
    CAD for XU5M18MB230W: photo-electric sensor - XU5 - diffuse - 90° - Sn 0.4m - 24..240VAC/DC - cable 2m (Версия 1.0)
    With adjustment - 3-wire type\Length = 80 mm\Cable connection - 1 'C/O' output relay (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XU•M/N/P/S... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XU.M18M... Cylindrical photo-electric sensor design 18, a.c or d.c supply, Instruction Sheet (Версия 07)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)