OsiSense XU
    series name
    Приложение за храни и напитки
    electronic sensor type
    Фото-електронен сензор
    Име на сензор
    XU9
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M18
    detection system
    Polarised reflex
    Материал
    Неръждаема стомана
    line of sight type
    90° lateral
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    Тип на захранващата верига
    DC
    wiring technique
    3-проводника
    Вид дискретен изход
    PNP
    Дискретен изход
    1 NO or 1 NC programmable
    Електрическо свързване
    Кабел
    Дължина на кабела
    2 m
    Специфично приложение на продукта
    -
    Емисия
    Червен polarised reflex
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    2 m polarised reflex Необходим рефлектор XUZC50
    Допълнителни устройства
    Материал на таблото
    Нераждаема стомана: 304 CU
    lens material
    PMMA
    максимално разстояние на улавяне
    3 m
    тип на изходния сигнал
    Твърдо състояние
    добавен изход
    Без
    add on input
    Програмируем
    Състав на кабела
    4 x 0.34 мм²
    Материал на изолацията
    PvR
    външен диаметър на кабела
    4,2 mm
    Статус LED
    1 LED (зелен) за supply on
    1 LED (Жълт) за output state
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
    Лимит на захранващо напрежение
    10…30 V DC
    превключвателен капацитет в mA
    <= 100 mA (Защита от претоварване и късо)
    Превключвателни честоти
    <= 500 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 V (closed state)
    Консумация на ток
    <= 30 mA Без товар
    maximum delay first up
    15 ms
    maximum delay response
    1 ms
    maximum delay recovery
    1 ms
    Настройване
    Без настройки за чувствителност
    диаметър
    18 mm
    дължина
    88 mm
    тегло на продукта
    0,085 kg
    съдържание на комплекта
    Рефлектор XUZC50
    Сензор
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    CE
    Температура на околния въздух при работа
    -25…55 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Устойчивост на вибрации
    25 gn +/- 1.5 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    30 gn 11 ms) в съответствие с IEC 60068-2-27
    Степен на защита IP
    IP67 в съответствие с IEC 60529
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
    CAD for XU9N18PP341W: photo-electric sensor - XU9 - polarised - 90° - Sn 2m - 12..24VDC - cable 2m (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XU•M/N/P/S... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XU.P18... / XU.N18... Cylindrical photo-electric sensor design 18 (Версия 08)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)