OsiSense XU
    series name
    Приложение сглабяне
    electronic sensor type
    Фото-електронен сензор
    Име на сензор
    XUA
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M8
    detection system
    Дифузен
    Материал
    Метал
    line of sight type
    Axial
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    Тип на захранващата верига
    DC
    wiring technique
    3-проводника
    Вид дискретен изход
    PNP
    Дискретен изход
    1 NO
    Електрическо свързване
    1 male connector M8, 3 pins
    Специфично приложение на продукта
    -
    Емисия
    Инфраред дифузен
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    0,05 m дифузен
    Допълнителни устройства
    Материал на таблото
    Nickel plated brass
    lens material
    PMMA
    максимално разстояние на улавяне
    0,06 m
    тип на изходния сигнал
    Твърдо състояние
    добавен изход
    Без
    Състав на кабела
    3 x 0.14 мм²
    Материал на изолацията
    PvR
    външен диаметър на кабела
    3,5 mm
    Статус LED
    1 LED (Жълт) за output state
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
    Лимит на захранващо напрежение
    10…30 V DC
    превключвателен капацитет в mA
    <= 100 mA (Защита от претоварване и късо)
    Превключвателни честоти
    <= 1000 Hz
    maximum voltage drop
    <1 V (closed state)
    Консумация на ток
    <= 25 mA Без товар
    maximum delay first up
    20 ms
    maximum delay response
    0,5 ms
    maximum delay recovery
    0,5 ms
    Настройване
    Без настройки за чувствителност
    диаметър
    8 mm
    дължина
    48 mm
    тегло на продукта
    0,5 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CE
    CULus
    Температура на околния въздух при работа
    -25…55 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -30…70 °C
    Устойчивост на вибрации
    7 gn +/- 1 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    30 gn 11 ms) в съответствие с IEC 60068-2-27
    Степен на защита IP
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    IP65 в съответствие с IEC 60529
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
    CAD file (on TraceParts) for XUAH0515S: photo-electric sensor - XUA - diffuse - Sn 0.05m - 12..24VDC - M8 (Версия 2.0)
    CAD for XUAH0515S: photo-electric sensor - XUA - diffuse - Sn 0.05m - 12..24VDC - M8 (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUA..., XUBL... and XUBT... photoelectric proximity switches - cUL certification record (for Canada) (Версия 1.0)
    XUA..., XUBL... and XUBT... photoelectric proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)