OsiSense XU
    series name
    С общо предназначение за един режим
    electronic sensor type
    Photo-electric sensor transmitter
    Име на сензор
    XUB
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M18
    detection system
    Thru beam
    Материал
    Пластмаса
    line of sight type
    90° lateral
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    Тип на захранващата верига
    DC
    wiring technique
    3-проводника
    Електрическо свързване
    Кабел
    Дължина на кабела
    2 m
    Специфично приложение на продукта
    -
    Емисия
    Инфраред thru beam
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    15 m thru beam need a receiver
    Допълнителни устройства
    Материал на таблото
    PBT
    lens material
    PMMA
    максимално разстояние на улавяне
    20 m thru beam
    тип на изходния сигнал
    Твърдо състояние
    add on input
    Test by emission breaking
    Материал на изолацията
    PvR
    Статус LED
    1 LED (зелен) за supply on
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
    Лимит на захранващо напрежение
    10…36 V DC
    превключвателен капацитет в mA
    <= 100 mA (Защита от претоварване и късо)
    Превключвателни честоти
    <= 500 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 V (closed state)
    Консумация на ток
    35 mA Без товар
    maximum delay first up
    15 ms
    maximum delay response
    1 ms
    maximum delay recovery
    1 ms
    Настройване
    Без настройки за чувствителност
    диаметър
    18 mm
    дължина
    62 mm
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    UL
    CSA
    CE
    Температура на околния въздух при работа
    -25…55 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Устойчивост на вибрации
    7 gn +/- 1.5 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    30 gn 11 ms) в съответствие с IEC 60068-2-27
    Степен на защита IP
    IP65 двойна изолация в съответствие с IEC 60529
    IP67 двойна изолация в съответствие с IEC 60529
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
    CAD file (on TraceParts) for XUB2AKSWL2T: photo-electric sensor - XUB - emitter - 90° - 12..24VDC - cable 2m (Версия 2.0)
    CAD for XUB2AKSWL2T: photo-electric sensor - XUB - emitter - 90° - 12..24VDC - cable 2m (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB0/1/2/4/5/9... and XUBT1... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB... Osiconcept photo-electric sensor (Версия 05)
    Дата 18-11-23
    Размер 286.3 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Версия 1.0)
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)