OsiSense XU
    series name
    С общо предназначение за един режим
    electronic sensor type
    Фото-електронен сензор
    Име на сензор
    XUB
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M18
    detection system
    Polarised reflex
    Материал
    Пластмаса
    line of sight type
    Axial
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    Тип на захранващата верига
    DC
    wiring technique
    3-проводника
    Вид дискретен изход
    PNP
    Дискретен изход
    1 NO
    Електрическо свързване
    Кабел
    Дължина на кабела
    2 m
    Специфично приложение на продукта
    -
    Емисия
    Червен polarised reflex
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    2 m polarised reflex Необходим рефлектор XUZC50
    Допълнителни устройства
    Материал на таблото
    PBT
    lens material
    PMMA
    максимално разстояние на улавяне
    3 m polarised reflex
    тип на изходния сигнал
    Твърдо състояние
    добавен изход
    Без
    Материал на изолацията
    PvR
    Статус LED
    1 LED (Жълт) за output state
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
    Лимит на захранващо напрежение
    10…36 V DC
    превключвателен капацитет в mA
    <= 100 mA (Защита от претоварване и късо)
    Превключвателни честоти
    <= 500 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 V (closed state)
    Консумация на ток
    35 mA Без товар
    maximum delay first up
    15 ms
    maximum delay response
    1 ms
    maximum delay recovery
    1 ms
    Настройване
    Без настройки за чувствителност
    диаметър
    18 mm
    дължина
    62 mm
    тегло на продукта
    0,04 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    CE
    Температура на околния въздух при работа
    -25…55 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Устойчивост на вибрации
    7 gn +/- 1.5 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    30 gn 11 ms) в съответствие с IEC 60068-2-27
    Степен на защита IP
    IP67 двойна изолация в съответствие с IEC 60529
    IP65 двойна изолация в съответствие с IEC 60529
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
    CAD file (on TraceParts) for XUB9APANL2: photo-electric sensor - XUB - polarised - Sn 2m - 12..24VDC - cable 2m (Версия 2.0)
    CAD for XUB9APANL2: photo-electric sensor - XUB - polarised - Sn 2m - 12..24VDC - cable 2m (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XUB0/1/2/4/5/9... and XUBT1... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB... Osiconcept photo-electric sensor (Версия 05)
    Дата 18-11-23
    Размер 286.3 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    XUB... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)