OsiSense XU
    series name
    С общо предназначение за един режим
    electronic sensor type
    Фото-електронен сензор
    Име на сензор
    XUB
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M18
    detection system
    Polarised reflex
    Материал
    Метал
    line of sight type
    90° lateral
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    Тип на захранващата верига
    DC
    wiring technique
    3-проводника
    Вид дискретен изход
    PNP
    Дискретен изход
    1 NC
    Електрическо свързване
    1 male connector M12, 4 pins
    Специфично приложение на продукта
    -
    Емисия
    Червен polarised reflex
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    2 m polarised reflex Необходим рефлектор XUZC50
    Допълнителни устройства
    Материал на таблото
    Nickel plated brass
    lens material
    PMMA
    максимално разстояние на улавяне
    3 m polarised reflex
    тип на изходния сигнал
    Твърдо състояние
    output function governance
    Светло или тъмно програмируемо
    добавен изход
    With alarm output
    Състав на кабела
    5 x 0.34 мм²
    Материал на изолацията
    PvR
    външен диаметър на кабела
    6 mm
    Статус LED
    1 LED (Жълт) за output state
    1 LED (Червен) за Стабилност
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
    Лимит на захранващо напрежение
    10…38 V DC
    превключвателен капацитет в mA
    <= 100 mA (Защита от претоварване и късо)
    Превключвателни честоти
    <= 500 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 V (closed state)
    Консумация на ток
    <= 50 mA Без товар
    maximum delay first up
    15 ms
    maximum delay response
    1 ms
    maximum delay recovery
    1 ms
    Настройване
    Чувствителни настройки с потенциометър
    диаметър
    18 mm
    Дълбочина
    44 mm
    Височина
    99 mm
    дължина
    76 mm
    Широчина
    45 mm
    тегло на продукта
    0,05 kg
    съдържание на комплекта
    Трансмитер + приемник
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CE
    UL
    CSA
    Температура на околния въздух при работа
    -25…55 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Устойчивост на вибрации
    7 gn 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    20 gn 11 ms) в съответствие с IEC 60068-2-27
    Степен на защита IP
    IP67 двойна изолация в съответствие с IEC 60529
    IP65 двойна изолация в съответствие с IEC 60529
    IP69K двойна изолация в съответствие с DIN 40050
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
    CAD file (on TraceParts) for XUB9BPBWM12: photo-electric sensor - XUB - polarised - 90° - Sn 2m - 12..24VDC - M12 (Версия 2.0)
    CAD for XUB9BPBWM12: photo-electric sensor - XUB - polarised - 90° - Sn 2m - 12..24VDC - M12 (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB0/1/2/4/5/9... and XUBT1... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB... Osiconcept photo-electric sensor (Версия 05)
    Дата 18-11-23
    Размер 286.3 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Версия 1.0)
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)