Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    OsiSense XU
    series name
    Application material handling
    electronic sensor type
    Фото-електронен сензор
    Име на сензор
    XUB
    Дизайн на сензора
    Цилиндричен M18
    detection system
    Thru beam
    Материал
    Пластмаса
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    Тип на захранващата верига
    DC
    wiring technique
    3-проводника
    Вид дискретен изход
    NPN
    Дискретен изход
    1 NO or 1 NC programmable
    Електрическо свързване
    Кабел
    Дължина на кабела
    2 m
    Емисия
    Червен лазер Клас 1 670 nm в съответствие с IEC 825-1
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    100 m
    Допълнителни устройства
    Материал на таблото
    PBT
    lens material
    PMMA
    Сляпа зона
    0 mm
    тип на изходния сигнал
    Твърдо състояние
    Статус LED
    Supply on and teaching: 1 LED (зелен)
    Стабилност: 1 LED (Червен)
    Output state and alignment aid: 1 LED (Жълт)
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
    Лимит на захранващо напрежение
    10…30 V DC
    превключвателен капацитет в mA
    <= 100 mA (Защита от претоварване и късо)
    Превключвателни честоти
    1500 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 V (closed state)
    Консумация на ток
    25 mA Без товар
    максимална консумация на енергия в W
    1 W
    maximum delay first up
    80 ms
    maximum delay response
    0,4 ms
    maximum delay recovery
    0,4 ms
    Настройване
    С чувствителни настройки
    тегло на продукта
    0,18 kg
    съдържание на комплекта
    Трансмитер + приемник XUBLAKCNL2T + XUBLANCNL2R
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    UL
    CSA
    CE
    Температура на околния въздух при работа
    -10…45 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Устойчивост на вибрации
    7 gn +/- 0.75 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    30 gn 11 ms) в съответствие с IEC 60068-2-27
    Степен на защита IP
    IP67 в съответствие с IEC 60529 (Двойна изолация)
    Устойчивост на офертата
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for XUBLANCNL2: photo-electric sensor - XUB - thru beam - laser - Sn 100m - 12..24VDC - cable 2m (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUA..., XUBL... and XUBT... photoelectric proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XUA..., XUBL... and XUBT... photoelectric proximity switches - cUL certification record (for Canada) (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUBL... Laser photo-electric sensors, thru-beam system (Версия 03)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)