Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   OsiSense XU
XUYFALNEP60050 Schneider Electric

XUYFALNEP60050

XUYFALNEP60050 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    OsiSense XU
    series name
    Приложение
    electronic sensor type
    Фото-електронен сензор
    Име на сензор
    XUY
    Дизайн на сензора
    Вилица
    detection system
    Thru beam
    Емисия
    Инфраред лазер, модулиран - Клас 1 в съответствие с IEC 825-1
    passage width
    50 mm
    passage depth
    59 mm
    Материал
    Метал/пластмаса
    Тип на захранващата верига
    DC
    wiring technique
    4-проводника
    Вид дискретен изход
    PNP и NPN
    Дискретен изход
    1 NO or 1 NC programmable
    Електрическо свързване
    1 male connector M8, 4 pins
    Специфично приложение на продукта
    Detection of transparent object
    Detection on vibrating rail
    Detection of reference marks
    Detection on small conveyor
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    50 mm
    Допълнителни устройства
    Материал на таблото
    Painted aluminium and polyamide/glass
    keypad type
    Жълт
    minimum object diameter for detection
    0,05 mm
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    тип на изходния сигнал
    Твърдо състояние
    Статус LED
    Adjustment mode and keypad locking: 1 LED (Червен)
    Output state: 1 LED (Жълт)
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
    Лимит на захранващо напрежение
    10…30 V DC
    превключвателен капацитет в mA
    100 mA (Защита от претоварване и късо)
    Превключвателни честоти
    10 kHz
    maximum voltage drop
    <2 V (closed state)
    Консумация на ток
    40 mA Без товар
    load capacitance
    330 nF
    time response
    -20…20 µs
    Настройване
    Самоучение
    тегло на продукта
    0,19 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CE
    CULus
    Температура на околния въздух при работа
    -20…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -30…80 °C
    immunity to ambient light
    10000 lux Естествена светлина
    5000 lux Луминисцентна тръба
    Устойчивост на вибрации
    7 gn +/- 0.75 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    30 gn 11 ms) в съответствие с IEC 60068-2-27
    Степен на защита IP
    IP65 в съответствие с IEC 60529
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици8
    • български4
    • English6
    • French4
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format html
    Размер 301 B
    Дата 00-5-24
    prp.document.label.format html
    Размер 323 B
    Дата 00-5-24
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.4 MB
    Дата 13-4-1
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 524.6 KB
    Дата 16-4-13
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    XUYFALNEP60050 : Фотоелектрически датчик
    Описание
    Фотоелектрически датчик
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Фотоелектрически датчик
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    XUYFALNEP60050 : Фотоелектрически датчик
    Описание
    Фотоелектрически датчик
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Фотоелектрически датчик
Сравняване на продукти: /