OsiSense XU
    Предназначение на аксесоарите / отделните части
    Integrated fiber optic
    Тип аксесоари / отделни части
    Fiber optic
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоари за сензор
    Местоназначение на аксесоарите / отделните части
    XUY photoelectric colour mark readers sensor
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на продуктите
    XUYDCFCO966S
    detection system
    Дифузен
    [Sn] nominal sensing distance
    4 mm
    Дължина на оптичен кабел
    0,6 m
    Външен диаметър
    8 mm
    head mounting
    M8 x 100
    тегло на продукта
    0,004 kg
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
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB