OsiSense XU
    Предназначение на аксесоарите / отделните части
    Plastic fibre optic
    Тип аксесоари / отделни части
    Fiber optic
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоари за сензор
    Местоназначение на аксесоарите / отделните части
    XUY photoelectric sensor
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на продуктите
    XUYAF400
    XUYAFCLARYS
    XUYAFP966S
    XUYAFP954R
    XUYAFP989S
    XUYAFP946S
    detection system
    Дифузен
    [Sn] nominal sensing distance
    10 mm
    диаметър
    1 mm
    Дължина на оптичен кабел
    0,6 m
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
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB