OsiSense XU
    Предназначение на аксесоарите / отделните части
    Plastic fibre optic
    Тип аксесоари / отделни части
    Fiber optic
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоари за сензор
    Местоназначение на аксесоарите / отделните части
    XUY photoelectric sensor
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на продуктите
    XUYAFP954R
    XUYAF400
    XUYAFP989S
    XUYAFP966S
    XUYAFP946S
    XUYAFCLARYS
    detection system
    Дифузен
    [Sn] nominal sensing distance
    80 mm
    диаметър
    1 mm
    Дължина на оптичен кабел
    0,5 m
    Външен диаметър
    2,2 mm
    head mounting
    M6 x 0.75
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
    Дата 19-7-21
    Размер 195.3 KB