OsiSense XU
    Предназначение на аксесоарите / отделните части
    Plastic fibre optic
    Тип аксесоари / отделни части
    Fiber optic
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоари за сензор
    Местоназначение на аксесоарите / отделните части
    XUY photoelectric sensor
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на продуктите
    XUYAFP946S
    XUYAFP966S
    XUYAF400
    XUYAFCLARYS
    XUYAFP989S
    XUYAFP954R
    detection system
    Дифузен
    [Sn] nominal sensing distance
    80 mm
    диаметър
    1 mm
    Дължина на оптичен кабел
    2 m
    head mounting
    M4 x 0.7
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
    CAD file (on TraceParts) for XUYFPUPSL201: plastic fibre optic for sensor - diffuse - lateral - multistrand - 2m - Sn80mm (Версия 2.0)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB