OsiSense XU
    series name
    Application material handling
    electronic sensor type
    Фото-електронен сензор
    Име на сензор
    XUY
    Дизайн на сензора
    Рамка
    detection system
    Thru beam
    Емисия
    Инфраред
    way dimensions of optical frame
    200 x 180 mm
    Материал
    Метал
    Тип на захранващата верига
    DC
    wiring technique
    4-проводника
    Вид дискретен изход
    PNP или NPN
    Дискретен изход
    1 NO or 1 NC programmable
    Електрическо свързване
    1 male connector M12, 4 pins
    Специфично приложение на продукта
    Dynamic detection of passage of objects
    Static detection of passage of objects
    minimum object diameter for detection
    Dynamic mode: 10 mm (0,1…70 m/s)
    Статичен режим: 15 mm
    Допълнителни устройства
    Материал на таблото
    Боядисан алуминий
    lens material
    Altuglass
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    тип на изходния сигнал
    Твърдо състояние
    Статус LED
    Аларма: 1 LED (Червен)
    Output state: 1 LED (кехлибар)
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC с защита от обърнат поляритет
    Лимит на захранващо напрежение
    18…30 V DC
    превключвателен капацитет в mA
    <= 100 mA (Защита от претоварване и късо)
    Превключвателни честоти
    > 5000 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V (closed state)
    Консумация на ток
    <= 150 mA Без товар
    Обхват на времево забавяне
    0...5 s off-delay
    maximum delay first up
    100 ms
    максимално възстановяване при забавяне
    0,1 ms
    Настройване
    Чувствителни настройки с потенциометър
    Дълбочина
    25 mm
    Височина
    230 mm
    Широчина
    265 mm
    тегло на продукта
    1,2 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CE
    CULus
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -20…80 °C
    immunity to ambient light
    3000 lux Луминисцентна тръба
    10000 lux Естествена светлина
    Устойчивост на вибрации
    25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    30 gn 11 ms) в съответствие с IEC 60068-2-27
    Степен на защита IP
    IP65 в съответствие с IEC 60529
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
    CAD file (on TraceParts) for XUYFRS180S: photo-electric sensor - XUV - frame - 200X180mm - 12..24VDC - M12 (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUY... photoelectric proximity switches, fibre amplifiers, forks and frames - cUL certification record (for Canada) (Версия 1.0)
    XUY... photoelectric proximity switches, fibre amplifiers, forks and frames - UL certification record (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUYCAD120, XUYCAD180, XUYCAD250 Frame sensor, Instruction Sheet (Версия 00)
    XUVF... Frame sensor for "moving object" detection (Версия 04)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUY... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB