OsiSense XU
    Име на сензор
    XUY
    Дизайн на сензора
    Fiber design
    тип на обвивката
    Закален метал
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    200 mm XUYAFV
    end fitting type
    Прав с nickel plated brass, M4 x 0.7
    Допълнителни устройства
    electronic sensor type
    Фото-електронен сензор
    Материал на оптичен кабел
    50 µ стъкло
    sheath material
    Spiraled metal + polyolefine
    detection system
    Thru beam
    Дължина на оптичен кабел
    1 m
    minimum bending radius
    20 mm
    head mounting
    M4 x 0.7
    Околна среда
    Температура на околния въздух при работа
    -25…120 °C
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
    CAD file (on TraceParts) for XUYFVERMD101: glass fibre optic for sensor - thru-beam - straight - metal - 1m - Sn200mm (Версия 2.0)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB