OsiSense XU
    Име на сензор
    XUY
    Дизайн на сензора
    Fiber design
    тип на обвивката
    Висока температура
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    200 mm XUYAFV
    end fitting type
    Прав с nickel plated brass, M4 x 0.7
    Допълнителни устройства
    electronic sensor type
    Фото-електронен сензор
    Материал на оптичен кабел
    50 µ стъкло
    sheath material
    Flexible stainless steel
    detection system
    Thru beam
    Дължина на оптичен кабел
    0,6 m
    minimum bending radius
    30 mm
    head mounting
    M4 x 0.7
    тегло на продукта
    0,06 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух при работа
    -25…200 °C
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
    CAD file (on TraceParts) for XUYFVERTD61: glass fibre optic for sensor - thru-beam - straight - H temp - 0.6m - Sn200mm (Версия 2.0)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB