OsiSense XU
    Име на сензор
    XUY
    Дизайн на сензора
    Fiber design
    тип на обвивката
    Стандартно
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    80 mm XUYAFV
    end fitting type
    Lateral с nickel plated brass, M4 x 0.7
    Допълнителни устройства
    electronic sensor type
    Фото-електронен сензор
    Материал на оптичен кабел
    50 µ стъкло
    sheath material
    PVC + thermo polyolefine
    detection system
    Дифузен
    Дължина на оптичен кабел
    1 m
    minimum bending radius
    10 mm
    head mounting
    M4 x 0.7
    тегло на продукта
    0,042 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух при работа
    -25…60 °C
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
    CAD file (on TraceParts) for XUYFVPSL101: glass fibre optic for sensor - diffuse - lateral - standard - 1m - Sn80mm (Версия 2.0)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB