OsiSense XU
    Име на сензор
    XUY
    Дизайн на сензора
    Fiber design
    тип на обвивката
    Висока температура
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    80 mm XUYAFV
    end fitting type
    Lateral с nickel plated brass, M4 x 0.7
    Допълнителни устройства
    electronic sensor type
    Фото-електронен сензор
    Материал на оптичен кабел
    50 µ стъкло
    sheath material
    Flexible stainless steel
    detection system
    Дифузен
    head mounting
    M4 x 0.7
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
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB