OsiSense XU
    series name
    Приложение
    specific application of photoelectric detector
    Разпознаване на цветни проводници
    Detection of translucent coloured parts
    Sorting out of coloured parts
    Detection of little marks and coloured tags
    Quality control of lids colour or presence of labels
    Разпознаване на 1 до 4 цвята
    Име на сензор
    XUY
    Дизайн на сензора
    Fiber design
    Емисия
    Син LED
    Зелен LED
    Червен LED
    Допълнителни устройства
    electronic sensor type
    Фото-електронен сензор
    Материал
    Пластмаса
    Материал на таблото
    Polycarbonate strong housing
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    Вид дискретен изход
    4 PNP/NPN
    Електрическо свързване
    2 male connectors M12, 4 pins
    Дължина на кабела
    2 m
    Тип на захранващата верига
    DC
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC с защита от обърнат поляритет
    Лимит на захранващо напрежение
    21,6…26,4 V DC
    Превключвателни честоти
    25 Hz за XUYFPCP.
    500 Hz за XUYFPCF.
    maximum voltage drop
    <0,5 V при 10 mAНа ниски нива
    <2,2 V при 100 mA
    Консумация на ток
    120 mA Без товар
    максимално отлагане
    1 ms за XUYFPCF.
    20 ms за XUYFPCP.
    максимално възстановяване при забавяне
    1 ms XUYFPCF.
    20 ms XUYFPCP.
    Настройване
    Sensitivity adjustment with teach mode
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CULus
    CE
    Температура на околния въздух при работа
    0…40 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -20…60 °C
    immunity to ambient light
    3000 lux Луминисцентна тръба
    5000 lux Естествена светлина
    Степен на защита IP
    IP65
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
    CAD file (on TraceParts) for XUYLC2004: photo-electric sensor - XUY - ampli for fibre - 4 color - 24VDCM12 (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUY... photoelectric proximity switches, fibre amplifiers, forks and frames - UL certification record (Версия 1.0)
    XUY... photoelectric proximity switches, fibre amplifiers, forks and frames - cUL certification record (for Canada) (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUY... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB