OsiSense XU
    series name
    Приложение
    electronic sensor type
    Фото-електронен сензор
    specific application of photoelectric detector
    Control of presence of parts in container
    Разпознаване на прозрачни и непрозрачни части
    Position or presence control of parts on assembling or conditioning machine
    Име на сензор
    XUY
    Дизайн на сензора
    Compact
    Материал
    Пластмаса
    detection system
    Дифузен
    Емисия
    Инфраред
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    0…50 cm
    Вид дискретен изход
    PNP/NPN
    Електрическо свързване
    1 male connector M8, 4 pins
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
    превключвателен капацитет в mA
    100 mA (Защита от претоварване и късо)
    Консумация на ток
    < 40 mA Без товар
    Допълнителни устройства
    Материал на таблото
    Polycarbonate strong housing
    честота на импулс
    8 kHz
    line of sight type
    Axial
    wiring technique
    4-проводника
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    тип на изходния сигнал
    Твърдо състояние
    add on input
    Дистанционен вход
    Тип на захранващата верига
    DC
    Лимит на захранващо напрежение
    10…30 V DC
    Превключвателни честоти
    <= 1 kHz
    maximum voltage drop
    <1 V при 10 mA (closed state)
    <2 V при 100 mA (closed state)
    Обхват на времево забавяне
    0...5 s
    максимално отлагане
    500 µs
    максимално възстановяване при забавяне
    500 µs
    Настройване
    Sensitivity adjustment with teach mode
    Дълбочина
    13 mm
    дължина
    60 mm
    Широчина
    30 mm
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CE
    CULus
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -20…80 °C
    immunity to ambient light
    10000 lux Луминисцентна тръба
    20000 lux Естествена светлина
    Степен на защита IP
    IP65 в съответствие с IEC 60529
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
    CAD file (on TraceParts) for XUYPACO946S: photo-electric sensor - XUY - diffuse - axial teach - Sn 50cm - 12..24VDC - M8 (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUY... photoelectric proximity switches, fibre amplifiers, forks and frames - cUL certification record (for Canada) (Версия 1.0)
    XUY... photoelectric proximity switches, fibre amplifiers, forks and frames - UL certification record (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUYPA946S Diffuse reflection axial sensor, Instruction Sheet (Версия 00)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUY... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB