OsiSense XU
    series name
    Приложение
    electronic sensor type
    Фото-електронен сензор
    Име на сензор
    XUY
    Дизайн на сензора
    Миниатюрен
    detection system
    Diffuse with background suppression
    Материал
    Пластмаса
    Тип изходен сигнал
    Дискретен
    Тип на захранващата верига
    DC
    wiring technique
    4-проводника
    Вид дискретен изход
    NPN
    Дискретен изход
    1 NO or 1 NC programmable
    Електрическо свързване
    Кабел
    Дължина на кабела
    2 m
    Специфично приложение на продукта
    Conveyor system and access control series
    Емисия
    Червен LED, импулсна
    [Sn] номинално разстояние за наблюдение
    1 m polarised reflex
    4 m thru beam
    0,08 m diffuse with background suppression
    0,25 m diffuse with adjustable sensitivity
    Допълнителни устройства
    Материал на таблото
    ABS
    lens material
    PMMA
    cover material
    PVC
    честота на импулс
    6 kHz
    тип на изходния сигнал
    Твърдо състояние
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC с защита от обърнат поляритет
    Лимит на захранващо напрежение
    10…30 V DC
    превключвателен капацитет в mA
    100 mA (Защита от претоварване и късо)
    Превключвателни честоти
    500 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V при 100 mA (closed state)
    <1 V при 10 mA (closed state)
    Консумация на ток
    < 25 mA Без товар
    максимално отлагане
    1 ms
    тегло на продукта
    0,075 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CE
    CULus
    Температура на околния въздух при работа
    0…50 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -20…80 °C
    immunity to ambient light
    10000 lux Естествена светлина
    5000 lux Луминисцентна тръба
    Степен на защита IP
    IP65 в съответствие с IEC 60529
    IP67 в съответствие с IEC 60529
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
    CAD file (on TraceParts) for XUYPS989SN: photo-electric sensor - XUY 989 - BGS - Sn 0.08m - 12..24VDC - cable 2m (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUY... photoelectric proximity switches, fibre amplifiers, forks and frames - UL certification record (Версия 1.0)
    XUY... photoelectric proximity switches, fibre amplifiers, forks and frames - cUL certification record (for Canada) (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUYPS989S Miniature sensor with background suppression, Instruction Sheet (Версия 00)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUY... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB