Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    OsiSense XU
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Reflective self-adhesive
    Тип аксесоари / отделни части
    Reflector
    Местоназначение на аксесоарите / отделните части
    Standard reflex photo-electric sensor
    Форма на рефлектор
    Square
    Минимилано доставно количество
    1
    Допълнителни устройства
    accessory dimension
    250 x 250 mm
    Дебелина
    2 mm
    Широчина
    250 mm
    дължина
    250 mm
    тегло на продукта
    0,4 kg
    Устойчивост на офертата
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • French
    • German
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Photo-electric sensors for distance measurement OsiSense XUK8T and XUK9T (Версия 2.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for XUZC250: accessory for sensor - adhesive reflector - 250x250mm (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XUK9TAH2MM12 Photo-electric sensor laser TOF (Anti Collision and Tandem Sensor), Instruction Sheet (Версия 02)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB