Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   OsiSense XZ
XZCR1511062B2 Schneider Electric

XZCR1511062B2

XZCR1511062B2 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за проводник
    Тип аксесоари / отделни части
    Jumper cable
    Допълнителни устройства
    jumper cable end 1
    M12 мъжки 3 pins Прав с screw-on
    jumper cable end 2
    M12 женски 3 pins Прав с screw-on
    Състав на кабела
    3 x 0.5 мм²
    Дължина на кабела
    2 m
    Материал на изолацията
    PUR
    външен диаметър на кабела
    5,2 mm
    [Ue] номинално работно напрежение
    30 V AC
    36 V DC
    [In] номинален ток
    4 A
    Съпротивление на изолацията
    >= 1000 MOhm
    maximum resistance across terminals
    5000 mOhm
    тегло на продукта
    0,095 kg
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP67
    Продуктови сертификати
    CULus
    Температура на околния въздух при работа
    -35…90 °C static
    -5…90 °C flexing
    Температура на околния въздух за складиране
    -35…100 °C
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
Сравняване на продукти: /