Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   OsiSense XZ
XZCR1511064D5 Schneider Electric

XZCR1511064D5

Green premium brand logo
XZCR1511064D5 Schneider Electric
XZCR1511064D5
Green premium brand logo

накрайник XZ - мъжки прав M12 5-pin - женски прав M12 5-pin - PUR 5m

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за проводник
    Тип аксесоари / отделни части
    Jumper cable
    Допълнителни устройства
    jumper cable end 1
    M12 мъжки 5 pins Прав с screw-on
    jumper cable end 2
    M12 женски 5 pins Прав с screw-on
    Състав на кабела
    4 x 0.34 мм² + 1 x 0.5 мм²
    Дължина на кабела
    5 m
    Материал на изолацията
    PUR
    външен диаметър на кабела
    5,9 mm
    [Ue] номинално работно напрежение
    30 V AC
    36 V DC
    [In] номинален ток
    4 A
    Съпротивление на изолацията
    >= 1000 MOhm
    maximum resistance across terminals
    5000 mOhm
    тегло на продукта
    0,325 kg
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP69K
    IP65
    IP67
    Продуктови сертификати
    CULus
    Температура на околния въздух при работа
    -35…90 °C static
    -5…90 °C flexing
    Температура на околния въздух за складиране
    -35…100 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици4
    • български2
    • English2
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    XZCR1511064D5 : накрайник XZ - мъжки прав M12 5-pin - женски прав M12 5-pin - PUR 5m
    Описание
    накрайник XZ - мъжки прав M12 5-pin - женски прав M12 5-pin - PUR 5m
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    накрайник XZ - мъжки прав M12 5-pin - женски прав M12 5-pin - PUR 5m
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    XZCR1511064D5 : накрайник XZ - мъжки прав M12 5-pin - женски прав M12 5-pin - PUR 5m
    Описание
    накрайник XZ - мъжки прав M12 5-pin - женски прав M12 5-pin - PUR 5m
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    накрайник XZ - мъжки прав M12 5-pin - женски прав M12 5-pin - PUR 5m
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 372.7 KB
    Дата 17-11-1
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 144.4 KB
    Дата 13-9-1
Сравняване на продукти: /