OsiSense XC
    наименование на серия
    Стандартен формат
    product or component type
    Глава за краен изключвател
    Съкратено наименование на устройството
    ZCKE
    Тип глава
    Глава на бутало
    Съвместимост на продуктите
    XCKJ
    свързана основа
    ZCKJ1
    ZCKJ11
    ZCKJ11H29
    ZCKJ11H7
    ZCKJ1H29
    ZCKJ1H7
    ZCKJ2
    ZCKJ21
    ZCKJ21H29
    ZCKJ21H7
    ZCKJ2H29
    ZCKJ2H7
    ZCKJ4
    ZCKJ41
    ZCKJ41H29
    ZCKJ41H7
    ZCKJ4H29
    ZCKJ4H7
    ZCKJ5
    ZCKJ5H29
    ZCKJ5H7
    ZCKJ6
    ZCKJ6H29
    ZCKJ6H7
    ZCKJ7
    ZCKJ7H29
    ZCKJ7H7
    ZCKJ8
    ZCKJ8H29
    ZCKJ8H7
    ZCKJ9
    ZCKJ9H29
    ZCKJ9H7
    ZCKJD31
    ZCKJD31H29
    ZCKJD31H7
    ZCKJD35
    ZCKJD35H29
    ZCKJD35H7
    ZCKJD37
    ZCKJD37H29
    ZCKJD37H7
    ZCKJD39
    ZCKJD39H29
    ZCKJD39H7
    Движение на главата
    Линеен
    Вид оператор
    Roller lever plunger spring return метал
    Вид механизъм
    Страничен 1 direction
    Допълнителни устройства
    Източник на превключване
    С 30° cam
    Вкл при положителен сигнал
    С
    тегло на продукта
    0.195 kg
    Материал за глава
    Метал
    Околна среда
    максимална работна околна температура на въздуха
    10...120 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    10...120 °C
    Характеристики на околната среда
    Висока температура
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
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)
    Дата 18-9-6
    Размер 63.2 MB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)