Предназначение на аксесоарите / отделните части
    Капак и модул със светлитен индикатор
    Местоназначение на аксесоарите / отделните части
    XCKJ
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Приложение за визуализация
    Тип аксесоари / отделни части
    2 диодни лампи
    Допълнителни устройства
    тип на мрежата
    DC
    [Ue] номинално работно напрежение
    24 V
    Граници на напрежението
    20...30 V
    експлоатационен живот в часове
    100000 h
    защита от обратна полярност
    Да
    тегло на продукта
    0.2 kg
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
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • German
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)
    Дата 18-9-6
    Размер 63.2 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ZCK... Indicator light modules for limit switches XCKJ, fixed or plug-in body (Версия 01)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 0
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 0
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)