OsiSense XC
    наименование на серия
    Стандартен формат
    product or component type
    Тяло за краен изключвател
    Съкратено наименование на устройството
    ZCKJ
    Вид основа
    Фиксиран
    Съвместимост на продуктите
    XCKJ
    свързана глава
    ZCKE05
    ZCKE06
    ZCKE08
    ZCKE21
    ZCKE23
    ZCKE61
    ZCKE619
    ZCKE62
    ZCKE629
    ZCKE63
    ZCKE64
    ZCKE65
    ZCKE66
    ZCKE67
    Материал за основата
    Метал
    Кабелен вход
    1 входен отвор за щуцер М20 x 1.5
    Брой полюси
    2
    Тип и състав на контактите
    1 NC + 1 NO
    Рсабота на контакта
    Snap действие
    Брой стъпки
    1 1 позиция
    Материал на контактите
    Сребърни контакти
    Допълнителни устройства
    За локално показване
    С
    Електрическо свързване
    Самозатягащи се клеми, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    Вкл при положителен сигнал
    С
    Минимална задвижваща скорост
    0.01 m/min
    Номинален работен ток
    3 A при 240 V, AC-15, A300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    0.27 A при 250 V, DC-13, Q300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Номинален стандартен термичен ток
    10 A
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14 Контактен блок
    300 V в съответствие с UL 508 Контактен блок
    50 V в съответствие с IEC 60947-1 Модул за сигнална светлина
    500 V degree of pollution 3 в съответствие с IEC 60947-1 Контактен блок
    максимално съпротивление на клемите
    0.25 mOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с IEC 60664
    6 kV в съответствие с IEC 60947-1
    Защита от късо съединение
    10 A от gG касета Предпазител
    Електрическа устойчивост
    5000000 цикъла, DC-13 120 V, 4 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13 24 V, 10 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13 48 V, 7 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    Тип на електрическата верига
    Модул за сигнална светлина 2 LED DC, 24 V (20...30 V) service life: 100000 h с обратна полярност protection
    Широчина
    40 mm
    Височина
    77 mm
    Дълбочина
    44 mm
    тегло на продукта
    0.31 kg
    Описание на клеморед ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP66
    Степен на защита IK
    IK07
    Температура на околния въздух при работа
    10...120 °C за Висока температура
    -40...70 °C за Ниска температура
    -25...70 °C за стандартна среда
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...120 °C
    Характеристики на околната среда
    Висока температура
    Ниска температура
    Стандартна среда
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
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)
    Дата 18-9-6
    Размер 63.2 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCKJ... and ZCKJ/JD... limit switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-16
    Размер 0
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-16
    Размер 0
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCKJ/L/M... limit switches - BV type approval certificate (Версия 1.0)